Glissière universelle (Novastar)

Image pour Glissière universelle à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Charge statique 15 kg/paire
  • Acier 1,5 mm, finition AlZn ;
  • A fixer aux montants du bâti ou aux montants 19"
  • A accrochage rapide au pas de 1 U

    Famille de produit:

    Novastar

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Glissières (télescopiques)

    Catégorie d'accessoires:

    Glissière

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Quantité
 
Référence catalogue Longueur mm Qté Couleur Matière Description Description
Référence catalogue Longueur mm Qté Couleur Matière Description Description
55.0 2 pièces alu zingué acier Acier 1,5 mm acier 1,5 mm, finition AlZn, charge statique admissible 15 kg / paire
55.0 10 pièces alu zingué acier Acier 1,5 mm acier 1,5 mm, finition AlZn, charge statique admissible 15 kg / paire