Glissière universelle (Eurorack)

Image pour Glissière universelle à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • A accrocher dans les montants 19"
  • Support pour tiroirs 19" lourds

    Famille de produit:

    Eurorack

    Remarque:

    Montage : 2 montants 19" sont nécessaires (à commander séparément, voir montant)

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Glissières (télescopiques)

    Catégorie d'accessoires:

    Glissière

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Quantité
 
Référence catalogue Longueur mm Qté Couleur Matière Description Description
Référence catalogue Longueur mm Qté Couleur Matière Description Description
55.0 2 pièces alu zingué acier Acier 1,5 mm acier 1,5 mm, finition AlZn, charge statique admissible 15 kg / paire
55.0 10 pièces alu zingué acier Acier 1,5 mm acier 1,5 mm, finition AlZn, charge statique admissible 15 kg / paire