Poignée, monobloc, largeur 12,2 mm, droit / coudé

Image pour Poignée, monobloc, largeur 12,2 mm, droit / coudé à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Charge statique admissible 30 kg/paire
  • A visser de l'intérieur

    Famille de produit:

  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • Comptec
  • EuropacPRO
  • Remarque:

    Visserie de fixation à commander séparément.

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Face avant 19

    Type:

    Poignée

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur mm
Hauteur U
Type
Colour / Surface
 
Référence catalogue dimension A mm. Dimension E [mm] Couleur/Surface Type Utilisation Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de
Référence catalogue dimension A mm. Dimension E [mm] Couleur/Surface Type Utilisation Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de
41.0 25.0 anodisé Version à angle droit Pour 1 U faces avant 19", coffrets 10
69.0 55.0 anodisé Version à angle droit Pour 2 U faces avant 19", coffrets 10
69.0 55.0 noir anodisé Version à angle droit Pour 2 U faces avant 19", coffrets 10
57.5 44.5 anodisé Version à angle droit Coffrets 10
102.0 88.0 anodisé Version à angle droit Pour 3 U faces avant 19", coffrets, europacPRO flanc avec découpes pour poignées 10
102.0 88.0 noir anodisé Version à angle droit Pour 3 U faces avant 19", coffrets, europacPRO flanc avec découpes pour poignées 10
102.0 88.0 anodisé Version inclinée Pour 3 U faces avant 19", coffrets, europacPRO flanc avec découpes pour poignées 10
132.0 120.0 anodisé Version à angle droit Pour 4 U faces avant 19", coffrets 10
132.0 120.0 noir anodisé Version à angle droit Pour 4 U faces avant 19", coffrets 10
146.4 133.4 anodisé Version à angle droit Coffrets 10
146.0 133.4 anodisé Version inclinée Pour 4 U faces avant 19", coffrets, europacPRO flanc avec découpes pour poignées 10
194.0 180.0 noir anodisé Version à angle droit Pour 5 U faces avant 19", coffrets 10
194.0 180.0 anodisé Version à angle droit Pour 5 U faces avant 19", coffrets 10
249.0 235.0 anodisé Version à angle droit Pour 6 U faces avant 19", coffrets, europacPRO flanc avec découpes pour poignées (6, 9 U) 10
249.0 235.0 anodisé Version inclinée Pour 6/9 U faces avant 19", coffrets, europacPRO flanc avec découpes pour poignées 10
249.0 235.0 noir anodisé Version à angle droit Pour 6 U faces avant 19", coffrets, europacPRO flanc avec découpes pour poignées (6, 9 U) 10