Plaque de montage avec ventilateurs (Interscale M)

Image pour Plaque de montage avec ventilateurs à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Les ventilateurs peuvent être montés sur la plaque de montage à l'aide de matériel de fixation anti-vibrations.
  • Fixation dans le coffret à l'aide des 4 pieds livrés
  • Plaque de montage (surélevée de 4 mm) avec support de ventilateurs intégré et kit de ventilation pour coffret avec perforations

    Famille de produit:

    Interscale M

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Refroidissement

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur mm
Largeur HP
Configuration
 
Référence catalogue Nombre de ventilateurs Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Pour largeur de coffret [mm] Pour prof. de coffret Pour hauteur de coffret Dimensions des ventilateurs Hauteur U Nombre de ventilateurs
Référence catalogue Nombre de ventilateurs Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Pour largeur de coffret [mm] Pour prof. de coffret Pour hauteur de coffret Dimensions des ventilateurs Hauteur U Nombre de ventilateurs
2 173.0 41.15 214.95 221.45 177.0 43.65 40 x 40 x 20 1 2
3 217.45 41.15 214.95 221.45 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
3 217.45 41.15 303.85 310.35 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
3 217.45 41.15 392.75 399.25 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
5 306.35 41.15 392.75 399.25 310.35 43.65 40 x 40 x 20 1 5
3 217.45 41.15 437.2 443.7 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
5 306.35 41.15 437.2 443.7 310.35 43.65 40 x 40 x 20 1 5
1 173.0 85.6 214.95 221.45 177.0 88.1 80 x 80 x 25 2 1
1 217.45 85.6 214.95 221.45 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
1 217.45 85.6 303.85 310.35 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
1 217.45 85.6 392.75 399.25 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
2 306.35 85.6 392.75 399.25 310.35 88.1 80 x 80 x 25 2 2
1 217.45 85.6 437.2 443.7 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
2 306.35 85.6 437.2 443.7 310.35 88.1 80 x 80 x 25 2 2
1 217.45 130.05 303.85 310.35 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
1 217.45 130.05 392.75 399.25 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
2 306.35 130.05 392.75 399.25 310.35 132.55 119 x 119 x 25 3 2
1 217.45 130.05 437.2 443.7 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
2 306.35 130.05 437.2 443.7 310.35 132.55 119 x 119 x 25 3 2