Modules de distribution selon DIN 43880

Image pour Modules de distribution selon DIN 43880 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • A clipser sur un rail DIN
  • A monter dans un coffret de répartition 19" ou un coffret modulaire

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires électriques

    type d'accessoire:

    Accessoires de distribution d'énergie

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Type
 
Référence catalogue Description Largeur mm
Référence catalogue Description Largeur mm
Prise UTE 250 V, 16 A 44.0
Prise SCHUKO 250 V, 16 A 44.0
Disjoncteur 3 x 16 A 53.5
Disjoncteur 1 x 16 A 17.7
Disjoncteur différentiel, 16 A, 30 mA 46.0