Glissières télescopiques, profil en C

Image pour Intégration d’un bac à cartes dans une baie à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Pour montage d'un bac à cartes 84 F dans le plan 19"
  • Charge admissible 25 kg par paire
  • Le rail DIN (1) est adapté aux cotes de montage de la baie (vissé au montants 19" de la baie); le rail adaptateur (3) dépend de la profondeur et des cotes de montage sur le bac à cartes (inséré comme une glissière télescopique dans le rail DIN)

    Famille de produit:

    EuropacPRO

    Remarque:

  • Pas de dispositif de sécurité, pas d'arrêt en fin de course
  • Le profil raidisseur et les rails DIN ont été testés conformément à GAN, l'autorité russe de sécurité nucléaire.
  • Type:

    Pièces détachées

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Glissières (télescopiques)

    Type:

    Montage - Supports et accessoires

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Profondeur (mm)
Cabinet Type
 
Référence catalogue Description Profondeur D mm xf mm xr mm c mm c1 mm Profondeur mm
Référence catalogue Description Profondeur D mm xf mm xr mm c mm c1 mm Profondeur mm
VARISTAR 600.0 50.0 50.0 500.0 369.0 600.0
VARISTAR 800.0 50.0 50.0 700.0 569.0 800.0
VARISTAR 900.0 50.0 50.0 800.0 669.0 900.0
VARISTAR 1000.0 50.0 50.0 900.0 769.0 1000.0
VARISTAR 1100.0 50.0 50.0 1000.0 869.0 1100.0
VARISTAR 1200.0 50.0 50.0 1100.0 969.0 1200.0
eurorack 600.0 60.0 60.0 480.0 397.0 600.0
eurorack 800.0 60.0 60.0 680.0 597.0 800.0
eurorack 900.0 60.0 60.0 780.0 697.0 900.0
NOVASTAR 500.0 33.0 60.0 407.0 350.0 500.0
NOVASTAR 600.0 33.0 60.0 507.0 450.0 600.0
NOVASTAR 800.0 33.0 60.0 707.0 650.0 800.0
Lab rack 250.0 50.0 50.0 700.0 569.0 250.0