Anneaux guide‐câbles (Varistar), en matière plastique et en acier

Image pour Etrier guide-câbles à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • A visser sur les montants du bâti (largeur 800 mm) ou latéralement sur les montants 19"

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Gestion des câbles

    Catégorie d'accessoires:

    Câblage

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
Profondeur (mm)
Matière
 
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Pour largeur de baie mm w mm Matière d mm Description Description
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Pour largeur de baie mm w mm Matière d mm Description Description
92.0 31.0 4 pièces 600.0 31.0 PA6 92.0 matière plastique, PA 6, noir; à clipser sur le bâti -
- - 4 pièces 800.0 - - - - Plastique 100 x 100 mm
- - 4 pièces 800.0 - - - - Acier 100 x 100 mm
- - 4 pièces 800.0 - - - - Acier 100 x 180 mm