19" Etagère, fixe (Novastar)

Image pour 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Hauteur de montage 1 U, à fixer aux montants du bâti
  • Charge statique admissible, 75 kg
  • Découpes en T pour fixation des câbles à l'aide de colliers serre-câbles ou bandes auto-aggripantes
  • Acier 1,5 mm
  • perforée
  • Couleur RAL 7021

    Famille de produit:

    Novastar

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    Catégorie d'accessoires:

    Etagère

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
Pour profondeur de baie mm
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Couleur w mm d mm Description Hauteur U Qté
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Couleur w mm d mm Description Hauteur U Qté
400.0 44.45 553.0 RAL 7021 488.0 350.0 Acier 1,5 mm, RAL 7021, avec perforations, charge statique admissible 75 kg 1 1 pièce
500.0 44.45 553.0 RAL 7021 488.0 350.0 Acier 1,5 mm, RAL 7021, avec perforations, charge statique admissible 75 kg 1 1 pièce
600.0 44.45 553.0 RAL 7021 488.0 450.0 Acier 1,5 mm, RAL 7021, avec perforations, charge statique admissible 75 kg 1 1 pièce
800.0 44.45 553.0 RAL 7021 488.0 650.0 Acier 1,5 mm, RAL 7021, avec perforations, charge statique admissible 75 kg 1 1 pièce
900.0 44.45 740.0 RAL 7021 588.0 750.0 Acier 1,5 mm, RAL 7021, avec perforations, charge statique admissible 75 kg 1 1 pièce
900.0 44.45 553.0 RAL 7021 588.0 750.0 Acier 1,5 mm, RAL 7021, avec perforations, charge statique admissible 75 kg 1 1 pièce
1000.0 44.45 553.0 RAL 7021 688.0 850.0 Acier 1,5 mm, RAL 7021, avec perforations, charge statique admissible 75 kg 1 1 pièce