Etagère-bâti fixe (Varistar), pleine profondeur/version raccourcie, RAL 7021 / 7035

Image pour Etagère-bâti pleine profondeur à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • 1 U, avec mise à la masse
  • Montage direct sur le bâti VARISTAR
  • Acier 1,5 mm
  • Charge statique admissible, 75 kg

    Famille de produit:

    Varistar

    Remarque:

    Le montage de l'étagère réduite nécessite 2 traverses, à commander séparément

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    Catégorie d'accessoires:

    Etagère

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
Profondeur (mm)
Colour
Version
 
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Pour largeur de baie mm Couleur Pour profondeur de baie mm Description Description
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Pour largeur de baie mm Couleur Pour profondeur de baie mm Description Description
479.0 544.0 1 pièce 600.0 7021 600.0 profondeur réduite de 100 mm -
497.0 544.0 1 pièce 600.0 7035 600.0 profondeur réduite de 100 mm -
497.0 544.0 1 pièce 600.0 7021 600.0 pleine profondeur -
497.0 544.0 1 pièce 600.0 7035 600.0 pleine profondeur -
597.0 544.0 1 pièce 600.0 7021 800.0 Profondeur réduite de 100 mm -
697.0 544.0 1 pièce 600.0 7035 800.0 profondeur réduite de 100 mm -
697.0 544.0 1 pièce 600.0 7021 800.0 pleine profondeur -
697.0 544.0 1 pièce 600.0 7035 800.0 pleine profondeur -
797.0 544.0 1 pièce 600.0 7021 900.0 pleine profondeur -
797.0 544.0 1 pièce 600.0 7035 900.0 pleine profondeur -
897.0 544.0 1 pièce 600.0 7021 1000.0 pleine profondeur -
897.0 544.0 1 pièce 600.0 7035 1000.0 pleine profondeur -
997.0 544.0 1 pièce 600.0 7021 1100.0 pleine profondeur -
997.0 544.0 1 pièce 600.0 7035 1100.0 pleine profondeur -
1097.0 544.0 1 pièce 600.0 7021 1200.0 pleine profondeur acier 1,5  mm, charge statique admissible 75 kg, 1 U, avec mise à la masse
1097.0 544.0 1 pièce 600.0 7035 1200.0 pleine profondeur -
479.0 744.0 1 pièce 800.0 7021 600.0 Profondeur réduite de 100 mm -
479.0 744.0 1 pièce 800.0 7021 600.0 pleine profondeur -
497.0 744.0 1 pièce 800.0 7035 600.0 profondeur réduite de 100 mm -
497.0 744.0 1 pièce 800.0 7035 600.0 pleine profondeur -
597.0 744.0 1 pièce 800.0 7021 800.0 Profondeur réduite de 100 mm acier 1,5 mm, charge statique 75 kg, 1 U, profondeur 597 mm, avec mise à la masse, traverses de profondeur pour montage en retrait à commander séparément
597.0 744.0 1 pièce 800.0 7035 800.0 profondeur réduite de 100 mm 1 U, profondeur 597 mm, acier 1,5 mm, charge statique admissible 75 kg, avec mise à la masse
697.0 744.0 1 pièce 800.0 7021 800.0 pleine profondeur acier 1,5 mm, charge statique 75 kg, 1 U, profondeur 697 mm, avec mise à la masse, traverses de profondeur pour montage en retrait à commander séparément
697.0 744.0 1 pièce 800.0 7035 800.0 pleine profondeur 1 U, profondeur 697 mm, acier 1,5 mm, charge statique admissible 75 kg, avec kit de mise à la masse
797.0 744.0 1 pièce 800.0 7021 900.0 pleine profondeur -
797.0 744.0 1 pièce 800.0 7035 900.0 pleine profondeur -
897.0 744.0 1 pièce 800.0 7021 1000.0 pleine profondeur acier 1,5  mm, charge statique admissible 75 kg, 1 U, avec mise à la masse
897.0 744.0 1 pièce 800.0 7035 1000.0 pleine profondeur -
997.0 744.0 1 pièce 800.0 7021 1100.0 pleine profondeur acier 1,5  mm, charge statique admissible 75 kg, 1 U, avec mise à la masse
997.0 744.0 1 pièce 800.0 7035 1100.0 pleine profondeur -
1097.0 744.0 1 pièce 800.0 7021 1200.0 pleine profondeur acier 1,5  mm, charge statique admissible 75 kg, 1 U, avec mise à la masse
1097.0 744.0 1 pièce 800.0 7035 1200.0 pleine profondeur -