Glissières télescopiques universal 2 U, charges lourdes

Image pour Glissières télescopiques universal 2 U, charges lourdes à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Charge admissible par paire 72 - 100 kg
  • Montage latéral sur les montants du bâti (plan 19" libre pour la fixation d'étagères/tiroirs)
  • Butée d'extrémité amortie
  • Longueur de course > 100 %
  • Largeur de la glissière k = 19,1 mm, largeur max. des étagères/tiroirs w = 411 mm

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Glissières (télescopiques)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur mm
 
Référence catalogue Matière Longueur de course Y Charge admissible P Longueur L
Référence catalogue Matière Longueur de course Y Charge admissible P Longueur L
acier 723.0 72.0 700.0
- 623.0 88.0 600.0
acier 573.0 94.0 550.0
acier 523.0 100.0 500.0
- 473.0 94.0 450.0
acier 423.0 88.0 400.0
acier 373.0 83.0 350.0
acier 323.0 77.0 300.0