Face avant 19" perforée

Image pour Face avant 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Aluminium anodisé, aluminium brut, teinte RAL 7035 (gris clair) ou RAL 7021(gris noir)

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Face avant 19

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Colour / Surface
 
Référence catalogue Couleur/Surface épaisseur mm. Hauteur U Hauteur mm dimension A mm. dimension B mm. dimension C mm.
Référence catalogue Couleur/Surface épaisseur mm. Hauteur U Hauteur mm dimension A mm. dimension B mm. dimension C mm.
RAL 7021 2.5 1 43.6 31.7 11.2 16.9
RAL 7035 2.5 1 43.6 31.7 11.2 16.9
anodisé 2.5 1 43.6 31.7 11.2 16.9
Alu brut 2.5 1 43.6 31.7 11.2 16.9
RAL 7021 2.5 2 88.1 76.2 16.6 50.7
RAL 7035 2.5 2 88.1 76.2 16.6 50.7
anodisé 2.5 2 88.1 76.2 16.6 50.7
Alu brut 2.5 2 88.1 76.2 16.6 50.7
RAL 7021 2.5 3 132.5 57.1 13.5 101.4
RAL 7035 2.5 3 132.5 57.1 13.5 101.4
anodisé 2.5 3 132.5 57.1 13.5 101.4
Alu brut 2.5 3 132.5 57.1 13.5 101.4