Face avant 19", obturateur

Image pour Face avant 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Aluminium anodisé, teinte RAL 7035 (gris clair) ou RAL 7021 (gris noir)

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Face avant 19

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Profondeur (mm)
Colour / Surface
 
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm épaisseur mm. Couleur/Surface Description dimension D mm. dimension x1 mm. dimension x2 mm.
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm épaisseur mm. Couleur/Surface Description dimension D mm. dimension x1 mm. dimension x2 mm.
1 43.6 3.0 RAL 7021 4 des trous de montage 31.7 - -
1 43.6 3.0 RAL 7035 4 des trous de montage 31.7 - -
1 43.6 3.0 anodisé, tranches brutes 4 des trous de montage 31.7 - -
1 43.6 4.0 anodisé 4 des trous de montage 31.7 - -
2 88.1 3.0 RAL 7021 4 des trous de montage 76.2 - -
2 88.1 3.0 RAL 7035 4 des trous de montage 76.2 - -
2 88.1 3.0 anodisé, tranches brutes 4 des trous de montage 76.2 - -
2 88.1 4.0 anodisé 4 des trous de montage 76.2 - -
3 132.5 3.0 RAL 7021 4 des trous de montage 57.1 - -
3 132.5 3.0 RAL 7035 4 des trous de montage 57.1 - -
3 132.5 3.0 anodisé, tranches brutes 4 des trous de montage 57.1 - -
3 132.5 4.0 anodisé 4 des trous de montage 57.1 - -
4 177.0 3.0 RAL 7021 4 des trous de montage 101.6 - -
4 177 3.0 RAL 7035 4 des trous de montage 101.6 - -
4 177.0 3.0 anodisé, tranches brutes 4 des trous de montage 101.6 - -
4 177.0 4.0 anodisé 4 des trous de montage 101.6 - -
5 221.4 3.0 RAL 7021 4 des trous de montage 146.0 - -
5 221.4 3.0 RAL 7035 4 des trous de montage 146.0 - -
5 221.4 3.0 anodisé, tranches brutes 4 des trous de montage 146.0 - -
5 221.4 4.0 anodisé 4 des trous de montage 146.0 - -
6 265.9 3.0 RAL 7021 4 des trous de montage 190.4 - -
6 265.9 3.0 RAL 7035 4 des trous de montage 190.4 - -
6 265.9 3.0 anodisé, tranches brutes 4 des trous de montage 190.4 - -
6 265.9 4.0 anodisé 4 des trous de montage 190.4 - -
7 310.3 3.0 RAL 7021 8 des trous de montage 234.9 88.9 57.1
7 310.3 3.0 RAL 7035 8 des trous de montage 234.9 88.9 57.1
7 310.3 3.0 anodisé, tranches brutes 8 des trous de montage 234.9 88.9 57.1
7 310.3 4.0 anodisé 8 des trous de montage 234.9 88.9 57.1
8 354.8 3.0 RAL 7021 8 des trous de montage 279.4 101.6 76.2
8 354.8 3.0 RAL 7035 8 des trous de montage 279.4 101.6 76.2
8 354.8 3.0 anodisé, tranches brutes 8 des trous de montage 279.4 101.6 76.2
8 354.8 4.0 anodisé 8 des trous de montage 279.4 101.6 76.2
9 399.2 3.0 RAL 7021 8 des trous de montage 323.8 101.6 120.6
9 399.2 3.0 RAL 7035 8 des trous de montage 323.8 101.6 120.6
9 399.2 3.0 anodisé, tranches brutes 8 des trous de montage 323.8 101.6 120.6
9 399.2 4.0 anodisé 8 des trous de montage 323.8 101.6 120.6
10 443.3 3.0 RAL 7021 8 des trous de montage 368.3 101.6 165.1
10 443.7 3.0 RAL 7035 8 des trous de montage 368.3 101.6 165.1
10 443.7 3.0 anodisé, tranches brutes 8 des trous de montage 368.3 101.6 165.1
10 443.7 4.0 anodisé 8 des trous de montage 368.3 101.6 165.1