Etagère 19'' télescopique (Varistar, Novastar, Eurorack),pleine profondeur/version raccourcie, 50 / 70 kg, RAL 7021 / 7035

Image pour Etagère 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Acier 1,5 mm
  • Montage 2 U sur quatre montants 19"
  • Avec glissières télescopiques
  • Possibilité d'utiliser un verrou
  • Découpes en T pour fixation avec collier serre-câbles

    Famille de produit:

    Novastar

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    Catégorie d'accessoires:

    Etagère

    Remarque:

  • Equerre de montage pour fixation des glissières télescopiques au bâti à commander séparément
  • Verrou (rep. 4) à commander séparément

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
Profondeur (mm)
Colour
Version
 
Référence catalogue Largeur mm Qté Pour largeur de baie mm Couleur c mm w mm Pour profondeur de baie mm Matière xf mm d mm Description Description Pour profondeur de baie mm Pour profondeur de baie Eurorack
Référence catalogue Largeur mm Qté Pour largeur de baie mm Couleur c mm w mm Pour profondeur de baie mm Matière xf mm d mm Description Description Pour profondeur de baie mm Pour profondeur de baie Eurorack
400.0 1 pièce 600.0 RAL 7035 500.0 405.0 600.0 acier 50.0 382.0 Etagère raccourcie de 100 mm 2 U, profondeur 577 mm, acier 1,5  mm, charge statique admissible 70 kg, avec glissières télescopiques, kit de mise à la masse à commander séparément 600, 800 -
400.0 1 pièce 600.0 RAL 7035 700.0 405.0 800.0 acier 50.0 582.0 Réduction de 100 mm - 800, 900, 1000, 1200 -
600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 682.0 405.0 800.0 Acier 33.0 682.0 version pleine profondeur acier 1,5 mm, RAL 7021, charge statique 70 kg, largeur 417 mm, profondeur 682 mm, avec glissières télescopiques; équerre de montage, verrou, kit de mise à la masse à commander séparément 1000 800.0
600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 787.0 405.0 900.0 acier 33.0 582.0 version pleine profondeur acier 1,5 mm, RAL 7021, charge statique 70 kg, largeur 417 mm, profondeur 682 mm, avec glissières télescopiques; équerre de montage, verrou, kit de mise à la masse à commander séparément 740, 900 800.0
600.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 500.0 800.0 600.0 acier - 600.0 Profondeur réduite de 100 mm acier 1,5 mm, RAL 7021, charge statique 70 kg, largeur 400 mm, profondeur 365 mm, avec glissières télescopiques; équerre de montage, verrou, kit de mise à la masse à commander séparément - -
600.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 500.0 800.0 600.0 acier - 600.0 Profondeur réduite de 100 mm - - -
600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 480.0 405.0 600.0 acier 50.0 382.0 réduction 100 mm acier 1,5 mm, RAL 7021, charge statique admissible 70 kg, largeur 400 mm, profondeur 682 mm, avec glissières télescopiques; verrou, kit de mise à la masse à commander séparément 600, 800 600.0
400.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 500.0 400.0 600.0 acier - 477.0 Profondeur réduite de 100 mm acier 1,5 mm, RAL 7021, charge statique 70 kg, largeur 400 mm, profondeur 472 mm, avec glissières télescopiques; équerre de montage, verrou, kit de mise à la masse à commander séparément - -
600.0 1 pièce 800.0 RAL 7035 500.0 600.0 600.0 acier - 477.0 Pleine profondeur 2 U, profondeur 477 mm, acier 1,5  mm, charge statique admissible 70 kg, avec glissières télescopiques, kit de mise à la masse à commander séparément - -
400.0 1 pièce 600.0 RAL 7035 500.0 405.0 600.0 acier 50.0 482.0 pleine profondeur 2 U, profondeur 477 mm, acier 1,5  mm, charge statique admissible 70 kg, avec glissières télescopiques, kit de mise à la masse à commander séparément 600, 800 -
600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 480.0 405.0 600.0 acier 50.0 482.0 Version pleine profondeur acier 1,5 mm, RAL 7021, charge statique admissible 70 kg, largeur 417 mm, profondeur 482 mm, avec glissières télescopiques; verrou, kit de mise à la masse à commander séparément 600, 800 600.0
600.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 700.0 800.0 800.0 acier - 565.0 Profondeur réduite de 100 mm acier 1,5 mm, RAL 7021, charge statique 70 kg, largeur 400 mm, profondeur 565 mm, avec glissières télescopiques; équerre de montage, verrou, kit de mise à la masse à commander séparément - -
600.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 700.0 800.0 800.0 acier - 800.0 Profondeur réduite de 100 mm 2 U, profondeur 565 mm, acier 1,5  mm, charge statique admissible 70 kg, avec glissières télescopiques, kit de mise à la masse à commander séparément - -
600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 680.0 405.0 800.0 acier 50.0 582.0 réduction 100 mm acier 1,5 mm, RAL 7021, charge statique 70 kg, largeur 400 mm, profondeur 582 mm, avec glissières télescopiques; équerre de montage, verrou, kit de mise à la masse à commander séparément 800, 900, 1000, 1200 800.0
600.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 700.0 600.0 800.0 acier - 677.0 Profondeur réduite de 100 mm acier 1,5 mm, RAL 7021, charge statique 70 kg, largeur 600 mm, profondeur 677 mm, avec glissières télescopiques; équerre de montage, verrou, kit de mise à la masse à commander séparément - -
600.0 1 pièce 800.0 RAL 7035 700.0 600.0 800.0 acier - 677.0 Pleine profondeur 2 U, profondeur 677 mm, acier 1,5  mm, charge statique admissible 70 kg, avec glissières télescopiques, kit de mise à la masse à commander séparément - -
600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 680.0 405.0 800.0 acier 50.0 682.0 version pleine profondeur acier 1,5 mm, RAL 7021, charge statique 70 kg, largeur 417 mm, profondeur 682 mm, avec glissières télescopiques; équerre de montage, verrou, kit de mise à la masse à commander séparément 800, 900, 1000, 1200 800.0
400.0 1 pièce 800.0 RAL 7035 700.0 405.0 800.0 acier 50.0 682.0 pleine profondeur 2 U, profondeur 682 mm, acier 1,5  mm, charge statique admissible 70 kg, avec glissières télescopiques, kit de mise à la masse à commander séparément 800, 900, 1000, 1200 -