Ecran, clavier, touchpad 1 U

Image pour Ecran, clavier, touchpad 1 U à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Clavier français, allemand ou anglais (raccordement sur PS/2 ou USB)
  • Réglable en profondeur pour différents entraxes des montants serveurs; profondeur de montage (c = entraxe des montants 19") : 560 ... 800 mm (profondeur utile inférieure sur demande)
  • Autres versions sur demande – Avec trackball ou pavé numérique – Clavier : arabe, belge, danois, anglais US, finlandais, italien, portugais, russe, suédois, suisse, espagnol, tchèque – Avec raccordement DVI
  • Ecran 17" TFT couleur, télescopique, 1 U (résolution 1280 x 1024, SXGA; raccordement sur VGA)
  • Touchpad intégré (raccordement sur PS/2 ou USB)
  • Alimentation électrique : grande plage de tension d'entrée (tension nominale 110 à 240 VAC), alimentation 12 VDC, 24 VDC et 48 VDC sur demande

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires électriques

    type d'accessoire:

    Ecran, clavier

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Référence catalogue Description Qté
Référence catalogue Description Qté
Clavier français 1
Clavier anglais 1
Clavier allemand 1