Flanc (Varistar), vissé pour version IP 55

Image pour Flanc vissé à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Avec mise à la masse
  • Acier 1 mm

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie d'accessoires:

    Flanc

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U / mm
Profondeur (mm)
Colour
 
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Profondeur mm Couleur Description Description Qté Statut du produit
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Profondeur mm Couleur Description Description Qté Statut du produit
24 1200.0 600.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
24 1200.0 600.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
24 1200.0 800.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
24 1200.0 800.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
24 1200.0 900.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
24 1200.0 900.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
24 1200.0 1000.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
24 1200.0 1000.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
24 1200.0 1100.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
24 1200.0 1100.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
24 1200.0 1200.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
24 1200.0 1200.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
29 1400.0 600.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
29 1400.0 600.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
29 1400.0 800.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
29 1400.0 800.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
33 1600.0 600.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
33 1600.0 600.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
33 1600.0 800.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
33 1600.0 800.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
33 1600.0 900.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces Fin de vie
38 1800.0 600.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
38 1800.0 600.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
38 1800.0 800.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
38 1800.0 800.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
42 2000.0 300.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
42 2000.0 300.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
42 2000.0 600.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
42 2000.0 600.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
42 2000.0 800.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
42 2000.0 800.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
42 2000.0 900.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
42 2000.0 900.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
42 2000.0 1000.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
42 2000.0 1000.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
42 2000.0 1000.0 RAL 9003 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
42 2000.0 1100.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
42 2000.0 1100.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
42 2000.0 1200.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
42 2000.0 1200.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
42 2000.0 1200.0 RAL 9003 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
47 2200.0 300.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
47 2200.0 300.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
47 2200.0 600.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
47 2200.0 600.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
47 2200.0 800.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
47 2200.0 800.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
47 2200.0 900.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
47 2200.0 900.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
47 2200.0 1000.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
47 2200.0 1000.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
47 2200.0 1000.0 RAL 9003 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
47 2200.0 1100.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
47 2200.0 1100.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
47 2200.0 1200.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
47 2200.0 1200.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
47 2200.0 1200.0 RAL 9003 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
52 2450.0 1000.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
52 2450.0 1000.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
52 2450.0 1000.0 RAL 9003 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
52 2450.0 1100.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
52 2450.0 1100.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
52 2450.0 1100.0 RAL 9003 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
52 2450.0 1200.0 RAL 7021 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
52 2450.0 1200.0 RAL 7035 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -
52 2450.0 1200.0 RAL 9003 A visser pour la version IP 55 acier 1 mm, avec mise à la masse 2 pièces -