Cloison de séparation (Varistar)

Image pour Cloison de séparation  (Varistar) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Montage latéral - empêche les accès non autorisés
  • La cloison remplace le flanc de la baie en cas de baies accouplées

    Famille de produit:

    Varistar

    Type:

    Déflecteurs, bandeaux

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Pour profondeur de baie mm
 
Référence catalogue Pour hauteur de baie Hauteur U Pour hauteur H de baie Pour profondeur de baie mm Description Qté
Référence catalogue Pour hauteur de baie Hauteur U Pour hauteur H de baie Pour profondeur de baie mm Description Qté
42 42 2000.0 1000.0 acier 1 mm, AlZn; montage latéral - empêche les accès non autorisés 1 pièce
42 42 2000.0 1100.0 Acier 1 mm, AlZn; montage latéral - empêche les accès non autorisés 1 pièce
42 42 2000.0 1200.0 acier 1 mm, AlZn; montage latéral - empêche les accès non autorisés 1 pièce
47 47 2200.0 1000.0 acier 1 mm, AlZn; montage latéral - empêche les accès non autorisés 1 pièce
47 47 2200.0 1100.0 acier 1 mm, AlZn; montage latéral - empêche les accès non autorisés 1 pièce
47 47 2200.0 1200.0 acier 1 mm, AlZn; montage latéral - empêche les accès non autorisés 1 pièce
52 52 2450.0 1000.0 acier 1 mm, AlZn; montage latéral - empêche les accès non autorisés 1 pièce
52 52 2450.0 1100.0 acier 1 mm, AlZn; montage latéral - empêche les accès non autorisés 1 pièce
52 52 2450.0 1200.0 acier 1 mm, AlZn; montage latéral - empêche les accès non autorisés 1 pièce