Computer on Module (CoM)

Coffret de communication
COM modulaire clé
en main

coffret de communication
logo Schroff

Avec le COM-Carrier standard modulaire pour modules COM Express de type 6, nVent vous propose une solution complète qui inclue :

  • Modules COM
  • COM-Carrier
  • Intégration dans un coffret de communication avec refroidissement et alimentation

Le module COM-Express conforme au standard PICMG dispose des signaux les plus récents, par ex. HDMI, GBit-Ethernet, USB 2.0 et 3.0, ainsi que PC-Express.

  • Computer on Module
    Le nouveau module de communication COM-Carrier standard de nVent correspond par ses dimensions au facteur de forme µATX, avec une longueur de carte de 244 mm x 244 mm. La conception modulaire du Carrier est particulière. Elle fournit d’une part les interfaces PC classiques et d’autre part, des slots pour différentes cartes d’extension permettant de mettre en œuvre des fonctions supplémentaires en fonction des besoins.

    Concept de système modulaire :

    • • Interfaces variables selon l’exigence

    • • Slots pour différentes cartes d’extension

    • • Alimentation efficace à faible émission parasite

    • • Choix libre du niveau d’intégration

    • • Coffret avec indice de protection IP jusqu’à IP 55, en option jusqu’à IP 67
    • • Concept de refroidissement flexible pour un refroidissement forcé ou des applications sans ventilateur
    • • Petit coffret de communication avec hauteur, largeur et profondeur adaptables

Liste de produits
Produits (  1 - 2 sur 2  )
:
Comparer la sélection compare product
Liste de produits