Racks de serveur de télécommunication

Bati Schroff ServCite

UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE DANS LE DOMAINE DE LA VITESSE DE TRANSFERT, DE LA CAPACITÉ DE stockage et DU traitement des données

bati rack
logo advanced TCA system Schroff

nVent présente le nouveau bâti Schroff ServCite basé sur le concept OCP (Open Compute Project) haute performance. Le bâti ServCite a été spécifiquement développé pour répondre aux fortes exigences du secteur des télécommunications quant à la tenue aux chocs et aux vibrations, au besoin en redondance et à un refroidissement fiable. Ce système matériel open source comprend un bâti avec des étagères, des commutateurs ToR (Top of Rack), un module d’alimentation, ainsi que des modules ‘sleds’ pour les applications intensives de calcul ou de stockage.

De plus, ces innovations en matière de conception ont été validées par l’OCP en tant que spécification CG-Openrack-19.
En savoir plus sur la spécification OCP

Caractéristiques principales
Au niveau du bâti :
  • Modifications mécaniques en termes de hauteur, largeur, profondeur, choix des couleurs, position des étagères, etc.
  • Accessoires tels que serrure de porte électronique, échangeur intégré à la porte arrière et intégration d’une solution de gestion du bâti
  • Intégration d’alimentations, d’unités de distribution d’alimentation, de commutateurs, d’étagères et de câbles fibre optique en option
  • Protection contre les influences environnementales et blindage CEM
  • Tenue aux chocs, aux vibrations et aux séismes jusqu’à la zone 4
  • Solutions de refroidissement avec confinement en allée froide/chaude


Sleds de calcul et de stockage:
  • Adaptations mécaniques à différentes cartes-mères ou composants électroniques personnalisés
  • Développement de cartes pour les cartes d’alimentation (tension d’entrée du sled de 12 V vers la carte-mère), cartes de convertisseur cuivre vers fibre, etc.
  • Contrôleur de gestion de carte de base (BMC) pour cartes-mères de serveur
  • Intégration et test des sleds de calcul et de stockage
  • Combinaison entre stockage et calcul selon les besoins de chaque application
  • La nouvelle génération de systèmes de télécommunication basés sur l’ OCP supprime la barrière entre le bâti et le système opérateur. Les sleds sont directement insérés dans le bâti, contrairement au concept traditionnel dont les lames sont insérées dans un système qui est à son tour intégré dans une baie.


    L’offre de nVent comprend un bâti doté des composants suivants :


    BÂTI OUVERT

    ÉTAGÈRE

    SLED

    MODULE D’ALIMENTATION


    Le bâti ouvert comprend les étagères et les sleds. Le bâti fournit l’infrastructure OCP qui se compose de la distribution de l’alimentation, la gestion du câblage et, s’il y a lieu, du refroidissement.


    Les étagères accueillent différents types de sleds et fournissent un accès aux barres de distribution d’alimentation ainsi qu’une connexion à une barrette optique pour la liaison au commutateur.


    Un sled est un module remplaçable à chaud, connecté au commutateur Top-of-Rack et peut être de calcul ou de stockage. Un sled a une hauteur de 2 U et occupe une largeur complète (19”) ou une demi-largeur, selon sa configuration. Les deux types de sleds peuvent être aisément combinés dans n’importe quelle configuration.


    Le module d’alimentation est situé dans la partie inférieure du bâti. Il contient un certain nombre d’alimentations enfichables à l’avant qui peuvent être configurées en N+1 ou 2 x N+1 ou avec d’autres configurations de fonctionnement en mode redondant. Des variantes pour tension AC, HVDC ou -48 V DC sont disponibles.

Liste de produits
Produits (  1 - 2 sur 2  )
:
Comparer la sélection compare product
Liste de produits