Potentiomètre Cermet

Image pour Potentiomètre Cermet à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Forme courte pour niveau de montage 1

    Remarque:

  • Dimensions des broches de raccordement : 0,45 × 0,45 mm
  • Perçage de face avant nécessaire Ø 8 mm
  • Butée à gauche : broche 1 et 2 à faible résistance
  • Butée à droite : broche 2 et 3 à faible résistance
  • Type:

    Potentiomètre

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Resistance (Ohms)
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Résistance Ω
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Résistance Ω
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 100000.0