LED simple, forme courte, Ø 3,2 mm, Plan de montage 1

Image pour LED simple, forme courte, Ø 3,2 mm à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Forme courte pour niveau de montage 1

    Remarque:

  • Perçage de face avant nécessaire Ø 4 mm
  • Dimensions des broches de raccordement : 0,5 × 0,5 mm
  • Type:

    LED

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Colour
Courant
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Version
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Version
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 jaune Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 vert Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 jaune Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 vert Niveau de montage 1