LED double, forme longue, Ø 3,2 mm, niveaux de montage 1, 2

Image pour LED double, forme longue, Ø 3,2 mm à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

    Remarque:

  • Perçage de face avant nécessaire Ø 4 mm
  • Dimensions des broches de connexion: 0,63 × 0,63 mm
  • La livraison s'effectue exclusivement par lots de 10 pièces
  • Type:

    LED

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Colour
Configuration
Courant
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Version
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Version
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge/rouge (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 vert/vert (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 jaune/jaune (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge/vert (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge/jaune (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 jaune/vert (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge/rouge (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 vert/vert (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 jaune/jaune (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge/vert (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge/jaune (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 jaune/vert (Y/Z) Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge/rouge (Y/Z) Niveau de montage 2
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 vert/vert (Y/Z) Niveau de montage 2
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 jaune/jaune (Y/Z) Niveau de montage 2
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge/vert (Y/Z) Niveau de montage 2
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge/rouge (Y/Z) Niveau de montage 2
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 vert/vert (Y/Z) Niveau de montage 2
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 jaune/jaune (Y/Z) Niveau de montage 2
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge/vert (Y/Z) Niveau de montage 2