LED simple, forme longue, Ø 3,2 mm, forme longue pour niveaux de montage 1

Image pour LED simple, forme longue, Ø 3,2 mm, forme longue pour niveaux de montage 1 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

    Remarque:

    Perçage de face avant nécessaire Ø 4 mm

    Type:

    LED

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Colour
Configuration
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Version
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Version
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 jaune Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 vert Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 jaune Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 vert Niveau de montage 1