Douille d'essai double, Ø 2 mm, forme courte 1, 2

Image pour Douille d'essai double, Ø 2 mm, forme courte 1, 2 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

    Remarque:

  • Dimensions des broches de raccordement : 0,3 × 0,6 mm
  • Perçage de face avant nécessaire Ø 4 mm
  • Type:

    Douille de test

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Version
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Version
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Niveau de montage 1
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Niveau de montage 2