Toit plein, avec prédécoupées (Varistar)

Image pour Etagère-bâti raccourcie de 100 mm à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Teinte RAL 7021
  • Avec mise à la masse
  • Acier 1,5 mm
  • Les découpes doivent être fermées avec des joints balais, à commander séparément

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie d'accessoires:

    Toit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Couleur Description
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Couleur Description
1000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Toit acier 1,5 mm, avec découpes, RAL 7021
1100.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Toit acier 1,5 mm, avec découpes, RAL 7021
1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Toit acier 1,5 mm, avec découpes, RAL 7021
1000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Toit acier 1,5 mm, avec découpes, RAL 7021
1100.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Toit acier 1,5 mm, avec découpes, RAL 7021
1200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Toit acier 1,5 mm, avec découpes, RAL 7021