Traverse de réduction (Eurorack)

Image pour Traverse de réduction à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Retrait minimum du plan 19" par rapport à l'avant de la baie : 75 mm
  • Plan 19" à une distance min. de 110 mm du bord avant de la baie
  • Acier 2,5 mm, zingué, RAL 7021
  • Longeron de réduction pour largeur 800 mm

    Famille de produit:

    Eurorack

    Remarque:

    Montants (2 paires) à commander séparément

    Catégorie d'accessoires:

    Traverse de profondeur

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Pour profondeur de baie mm
 
Référence catalogue Qté Pour largeur de baie mm Couleur Pour profondeur de baie mm
Référence catalogue Qté Pour largeur de baie mm Couleur Pour profondeur de baie mm
2 pièces 800.0 RAL 7021 600.0
2 pièces 800.0 RAL 7021 800.0