Toit surélevé, charge admissible 50 kg, sans vis visibles (Novastar)

Image pour Toit surélevé, charge admissible 50 kg, sans vis visibles (Novastar) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Toit surélevé, hauteur 31 mm, entrefer 10 mm
  • Version haute rigidité, charge admissible 50 kg
  • Fixation du toit par l'intérieur (pas de vis à l'extérieur)
  • Convient pour poser des pièces lourdes sur le toit

    Famille de produit:

    Novastar

    Remarque:

    Anneaux de levage à commander séparément

    Catégorie d'accessoires:

    Toit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Pour profondeur de baie mm
 
Référence catalogue Pour profondeur de baie mm Largeur mm Description Qté
Référence catalogue Pour profondeur de baie mm Largeur mm Description Qté
500.0 553.0 Acier, 1,5 mm, RAL 7021, avec mise à la masse, hauteur 31 mm, entrefer 10 mm, fixation au toit de l’intérieur (aucune vis à l’extérieur) 1 pièce
600.0 553.0 Acier, 1,5 mm, RAL 7021, avec mise à la masse, hauteur 31 mm, entrefer 10 mm, fixation au toit de l’intérieur (aucune vis à l’extérieur) 1 pièce
800.0 553.0 Acier, 1,5 mm, RAL 7021, avec mise à la masse, hauteur 31 mm, entrefer 10 mm, fixation au toit de l’intérieur (aucune vis à l’extérieur) 1 pièce
900.0 553.0 Acier, 1,5 mm, RAL 7021, avec mise à la masse, hauteur 31 mm, entrefer 10 mm, fixation au toit de l’intérieur (aucune vis à l’extérieur) 1 pièce
1000.0 553.0 Acier, 1,5 mm, RAL 7021, avec mise à la masse, hauteur 31 mm, entrefer 10 mm, fixation au toit de l’intérieur (aucune vis à l’extérieur) 1 pièce