Toit surélevé, avec ventilateurs (Varistar)

Image pour Toit pour 6 ventilateurs à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • 3 ventilateurs axiaux 230 VAC montés (max. 6 ventilateurs)
  • Avec câble et mise à la masse
  • Acier 1,5 mm
  • RAL 7021
  • Connecteur C12 Schuko/CEI 60320
  • Raccordement 2,5 m
  • Toit surélevé avec tôle support de ventilateur
  • IP 22

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie d'accessoires:

    Toit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Couleur Description
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Couleur Description
600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, toit surélevé, 3 ventilateurs 230 VAC, avec câblage et mise à la masse, câble de raccordement 2,5 m, SCHUKO/CEI60320 C13
800.0 600.0 1 pièce 7021 acier 1,5 mm, toit surélevé, 3 ventilateurs 230 VAC, avec câblage et mise à la masse, câble de raccordement 2,5 m, SCHUKO/CEI60320 C13
600.0 800.0 1 pièce 7021 acier 1,5 mm, toit surélevé, 3 ventilateurs 230 VAC, avec câblage et mise à la masse, câble de raccordement 2,5 m, SCHUKO/CEI60320 C13
800.0 800.0 1 pièce 7021 acier 1,5 mm, toit surélevé, 3 ventilateurs 230 VAC, avec câblage et mise à la masse, câble de raccordement 2,5 m, SCHUKO/CEI60320 C13
1000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, toit surélevé, 3 ventilateurs 230 VAC, avec câblage et mise à la masse, câble de raccordement 2,5 m, SCHUKO/CEI60320 C13
900.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, toit surélevé, 3 ventilateurs 230 VAC, avec câblage et mise à la masse, câble de raccordement 2,5 m, SCHUKO/CEI60320 C13
900.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, toit surélevé, 3 ventilateurs 230 VAC, avec câblage et mise à la masse, câble de raccordement 2,5 m, SCHUKO/CEI60320 C13
1000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, toit surélevé, 3 ventilateurs 230 VAC, avec câblage et mise à la masse, câble de raccordement 2,5 m, SCHUKO/CEI60320 C13