Toit perforé (Varistar)

Image pour Toit perforé à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • entièrement perforée, perçage 6 mm
  • avec mise à la masse
  • Acier 1,5 mm
  • Couleur RAL 7021

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie d'accessoires:

    Toit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Couleur Description Description
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Couleur Description Description
300.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Perforé acier 1,5 mm, entièrement perforé, perforations 6 mm, avec mise à la masse
600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Perforé acier 1,5 mm, entièrement perforé, perforations 6 mm, avec mise à la masse
600.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Perforé acier 1,5 mm, entièrement perforé, perforations 6 mm, avec mise à la masse
800.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Perforé acier 1,5 mm, entièrement perforé, perforations 6 mm, avec mise à la masse
800.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Perforé acier 1,5 mm, entièrement perforé, perforations 6 mm, avec mise à la masse
900.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Perforé acier 1,5 mm, entièrement perforé, perforations 6 mm, avec mise à la masse
900.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Perforé acier 1,5 mm, entièrement perforé, perforations 6 mm, avec mise à la masse
1000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Perforé acier 1,5 mm, entièrement perforé, perforations 6 mm, avec mise à la masse
1000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Perforé acier 1,5 mm, entièrement perforé, perforations 6 mm, avec mise à la masse
1100.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Perforé acier 1,5 mm, entièrement perforé, perforations 6 mm, avec mise à la masse
1100.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Perforé acier 1,5 mm, entièrement perforé, perforations 6 mm, avec mise à la masse
1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Perforé acier 1,5 mm, entièrement perforé, perforations 6 mm, avec mise à la masse
1200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Perforé acier 1,5 mm, entièrement perforé, perforations 6 mm, avec mise à la masse