Toit plein, avec prédécoupées (Varistar)

Image pour Toit avec zones prédécoupées à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Avec mise à la masse
  • Les zones de découpes peuvent être simplement cassées.
  • Acier 1,5 mm
  • Les découpes peuvent être pourvues de joints balais, de modules de ventilation, de capots perforés ou de protège-arêtes.
  • Couleur RAL 7021

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie d'accessoires:

    Toit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Couleur Description
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Couleur Description
300.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, avec mise à la masse, quantité des découpes et dimensions voir page
600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, avec mise à la masse, quantité des découpes et dimensions voir page
600.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, pour accessoires de toit; profondeur 800 mm avec 3 découpes et 2 latérales pour joints balais; avec mise à la masse
800.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, avec mise à la masse, quantité des découpes et dimensions voir page
800.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, pour accessoires de toit; profondeur 800 mm avec 3 découpes et 2 latérales pour joints balais; avec mise à la masse
900.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, avec mise à la masse, quantité des découpes et dimensions voir page
900.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, pour accessoires de toit; profondeur 800 mm avec 3 découpes et 2 latérales pour joints balais; avec mise à la masse
1000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, avec mise à la masse, quantité des découpes et dimensions voir page
1000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, pour accessoires de toit; profondeur 800 mm avec 3 découpes et 2 latérales pour joints balais; avec mise à la masse
1100.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, avec mise à la masse, quantité des découpes et dimensions voir page
1100.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, pour accessoires de toit; profondeur 800 mm avec 3 découpes et 2 latérales pour joints balais; avec mise à la masse
1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, avec mise à la masse, quantité des découpes et dimensions voir page
1200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, pour accessoires de toit; profondeur 800 mm avec 3 découpes et 2 latérales pour joints balais; avec mise à la masse
1000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, pour accessoires de toit; profondeur 800 mm avec 3 découpes et 2 latérales pour joints balais; avec mise à la masse
1100.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, pour accessoires de toit; profondeur 800 mm avec 3 découpes et 2 latérales pour joints balais; avec mise à la masse
1200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, pour accessoires de toit; profondeur 800 mm avec 3 découpes et 2 latérales pour joints balais; avec mise à la masse