Tôle plancher pour passage de câbles sur les côtés (Varistar)

Image pour Tôle plancher pour passage de câbles sur les côtés (Varistar) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Le capot inférieur est ouvert latéralement ; l'ouverture peut être obturée avec un joint balai (largeur de baie 600 mm) ou deux joints balais (largeur de baie 800 mm).
  • Avec perforations à l'avant pour un refroidissement optimisé

    Famille de produit:

    Varistar

    Remarque:

    Joint balai à commander séparément

    Catégorie d'accessoires:

    sol / Socle

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Qté Couleur Description Profondeur D mm
Référence catalogue Profondeur mm Qté Couleur Description Profondeur D mm
600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, ouverture sur un côté pour un joint balai, joint balai à commander séparément -
800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, ouverture sur deux côtés pour deux joints balais, joint balais à commanderséparément 800.0
900.0 1 pièce RAL 7021 - 900.0
1000.0 1 pièce RAL 7021 - 1000.0
1100.0 1 pièce RAL 7021 - 1100.0
1200.0 1 pièce RAL 7021 - 1200.0