Tôle plancher (Varistar), CEM, avec entrée de câbles, plein

Image pour Tôle plancher CEM passe-câbles à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Avec mise à la masse
  • Montage par l'extérieur
  • Ouverture à l'arrière
  • Profondeur 60 mm
  • AlZn, 1,5 mm
  • Passe-câble avec joint CEM

    Famille de produit:

    Varistar

    Remarque:

    Monté par le dessous

    Catégorie d'accessoires:

    sol / Socle

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Profondeur (mm)
Largeur mm
 
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Couleur Description Description
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Couleur Description Description
600.0 600.0 1 pièce AlZn pour passage des câbles acier 1,5 mm, ouverture arrière de profondeur 60 mm, guillotine, avec mise à la masse, à monter de l'extérieur
600.0 800.0 1 pièce AlZn pour passage des câbles AlZn 1,5 mm, ouverture arrière de profondeur 60 mm, avec mise à la masse, à monter par l'extérieur
800.0 600.0 1 pièce AlZn pour passage des câbles AlZn 1,5 mm, ouverture arrière de profondeur 60 mm, avec mise à la masse, à monter par l'extérieur
800.0 800.0 1 pièce AlZn pour passage des câbles AlZn 1,5 mm, ouverture arrière de profondeur 60 mm, avec mise à la masse, à monter par l'extérieur
900.0 600.0 1 pièce AlZn pour passage des câbles AlZn 1,5 mm, ouverture arrière de profondeur 60 mm, avec mise à la masse, à monter par l'extérieur
900.0 800.0 1 pièce AlZn pour passage des câbles AlZn 1,5 mm, ouverture arrière de profondeur 60 mm, avec mise à la masse, à monter par l'extérieur
1000.0 600.0 1 pièce AlZn pour passage des câbles AlZn 1,5 mm, ouverture arrière de profondeur 60 mm, avec mise à la masse, à monter par l'extérieur
1000.0 800.0 1 pièce AlZn pour passage des câbles AlZn 1,5 mm, ouverture arrière de profondeur 60 mm, avec mise à la masse, à monter par l'extérieur