Tôle plancher (Varistar), CEM, avec passage de câbles, perforée

Image pour Tôle plancher CEM, perforée, avec passage de câbles à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Ouverture à l'arrière pour une largeur de baie 600 mm : 359 x 60 mm, pour une largeur de baie 800 mm : 559 x 60 mm
  • Avec mise à la masse
  • AlZn, 1,5 mm

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie d'accessoires:

    sol / Socle

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Profondeur (mm)
Largeur mm
 
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Description
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Description
600.0 600.0 1 pièce acier 1,5 mm, avec mise à la masse; ouverture arrière et guillotine; baies largeur 600 mm : 359 x 60 mm, baies largeur 800 mm : 559 x 60 mm
600.0 800.0 1 pièce acier 1,5 mm, avec mise à la masse; ouverture arrière et guillotine; baies largeur 600 mm : 359 x 60 mm, baies largeur 800 mm : 559 x 60 mm
800.0 600.0 1 pièce acier 1,5 mm, avec mise à la masse; ouverture arrière et guillotine; baies largeur 600 mm : 359 x 60 mm, baies largeur 800 mm : 559 x 60 mm
800.0 800.0 1 pièce acier 1,5 mm, avec mise à la masse; ouverture arrière et guillotine; baies largeur 600 mm : 359 x 60 mm, baies largeur 800 mm : 559 x 60 mm
1000.0 600.0 1 pièce acier 1,5 mm, avec mise à la masse; ouverture arrière et guillotine; baies largeur 600 mm : 359 x 60 mm, baies largeur 800 mm : 559 x 60 mm