Socle avec roulettes (Varistar)

Image pour Socle roulant à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Bandeaux, acier 1,5 mm
  • Charge admissible sur roulettes de 400 sur pieds réglables de 1000 kg
  • Support, acier 3 mm
  • Couleur RAL 7021

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie d'accessoires:

    sol / Socle

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Couleur Description
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Couleur Description
600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 cadre avec pieds vérins, acier 3 mm; bandeaux, acier 1,5 mm, charge admissible sur les roulettes 400 kg, sur les pieds vérins 1000 kg
600.0 800.0 1 pièce RAL 7021 cadre avec pieds vérins, acier 3 mm; bandeaux, acier 1,5 mm, charge admissible sur les roulettes 400 kg, sur les pieds vérins 1000 kg
800.0 600.0 1 pièce RAL 7021 cadre avec pieds vérins, acier 3 mm; bandeaux, acier 1,5 mm, charge admissible sur les roulettes 400 kg, sur les pieds vérins 1000 kg
800.0 800.0 1 pièce RAL 7021 cadre avec pieds vérins, acier 3 mm; bandeaux, acier 1,5 mm, charge admissible sur les roulettes 400 kg, sur les pieds vérins 1000 kg
900.0 600.0 1 pièce RAL 7021 cadre avec pieds vérins, acier 3 mm; bandeaux, acier 1,5 mm, charge admissible sur les roulettes 400 kg, sur les pieds vérins 1000 kg
900.0 800.0 1 pièce RAL 7021 cadre avec pieds vérins, acier 3 mm; bandeaux, acier 1,5 mm, charge admissible sur les roulettes 400 kg, sur les pieds vérins 1000 kg
1000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 cadre avec pieds vérins, acier 3 mm; bandeaux, acier 1,5 mm, charge admissible sur les roulettes 400 kg, sur les pieds vérins 1000 kg
1000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 cadre avec pieds vérins, acier 3 mm; bandeaux, acier 1,5 mm, charge admissible sur les roulettes 400 kg, sur les pieds vérins 1000 kg
1100.0 600.0 1 pièce RAL 7021 cadre avec pieds vérins, acier 3 mm; bandeaux, acier 1,5 mm, charge admissible sur les roulettes 400 kg, sur les pieds vérins 1000 kg
1100.0 800.0 1 pièce RAL 7021 cadre avec pieds vérins, acier 3 mm; bandeaux, acier 1,5 mm, charge admissible sur les roulettes 400 kg, sur les pieds vérins 1000 kg
1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 cadre avec pieds vérins, acier 3 mm; bandeaux, acier 1,5 mm, charge admissible sur les roulettes 400 kg, sur les pieds vérins 1000 kg
1200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 cadre avec pieds vérins, acier 3 mm; bandeaux, acier 1,5 mm, charge admissible sur les roulettes 400 kg, sur les pieds vérins 1000 kg