Socle plein (Eurorack)

Image pour Socle plein à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Socle, fonte d'aluminium, bandeaux
  • Acier 2,5 mm, RAL 7021
  • Bandeaux amovibles de tous côtés
  • Hauteur 100 mm

    Famille de produit:

    Eurorack

    Remarque:

    Les roulettes ne sont pas compatibles avec le socle

    Catégorie d'accessoires:

    sol / Socle

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Description Description
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Description Description
600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 socle, fonte alu, bandeaux, acier 2,5 mm, RAL 7021
800.0 600.0 1 pièce RAL 7021 -
900.0 600.0 1 pièce RAL 7021 -
600.0 800.0 1 pièce RAL 7021 -
800.0 800.0 1 pièce RAL 7021 -