Socle avec roulettes (Novastar)

Image pour Socle avec roulettes à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Acier 2 mm
  • 4 roulettes pivotantes
  • Tapis en caoutchouc 3 mm
  • Charge admissible 200 kg
  • Hauteur de socle 100 mm

    Famille de produit:

    Novastar

    Catégorie d'accessoires:

    sol / Socle

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Pour profondeur de baie mm
 
Référence catalogue Qté Pour largeur de baie mm Couleur Pour profondeur de baie mm d mm Description
Référence catalogue Qté Pour largeur de baie mm Couleur Pour profondeur de baie mm d mm Description
1 pièce 553.0 RAL 7021 500.0 592.0 acier 2 mm, tapis rainuré d’épaisseur 3 mm, 4 roulettes pivotantes, charge admissible 200 kg
1 pièce 553.0 RAL 7021 600.0 692.0 acier 2 mm, tapis rainuré d’épaisseur 3 mm, 4 roulettes pivotantes, charge admissible 200 kg
1 pièce 553.0 RAL 7021 800.0 892.0 acier 2 mm, tapis rainuré d’épaisseur 3 mm, 4 roulettes pivotantes, charge admissible 200 kg