Socle avec passe-câbles (Novastar)

Image pour Socle avec passe-câbles à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Hauteur de réglage 57 mm à 67 mm
  • Hauteur 55 mm
  • Passage de câbles 110 x 76 mm
  • Acier 1,5 mm, RAL 7021
  • avec mise à la masse
  • Pied vérin
  • Charge statique admissible 400 kg

    Famille de produit:

    Novastar

    Composition:

    monté

    Remarque:

    Joint balai à commander séparément

    Catégorie d'accessoires:

    sol / Socle

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Pour largeur de baie mm
Pour profondeur de baie mm
 
Référence catalogue Hauteur mm Qté Pour largeur de baie mm Pour profondeur de baie mm Description Description
Référence catalogue Hauteur mm Qté Pour largeur de baie mm Pour profondeur de baie mm Description Description
45.0 1 pièce 553.0 500.0 Socle avec passe-câbles acier 1,5 mm, RAL 7021, hauteur 55 mm; avec mise à la masse; passe‐câbles 110 x 76 mm;  pieds vérins; hauteur réglable  57 mm ... 67 mm
45.0 1 pièce 553.0 600.0 Socle avec passe-câbles acier 1,5 mm, RAL 7021, hauteur 55 mm; avec mise à la masse; passe‐câbles 110 x 76 mm;  pieds vérins; hauteur réglable  57 mm ... 67 mm
45.0 1 pièce 553.0 800.0 Socle avec passe-câbles acier 1,5 mm, RAL 7021, hauteur 55 mm; avec mise à la masse; passe‐câbles 110 x 76 mm;  pieds vérins; hauteur réglable  57 mm ... 67 mm
- 1 pièce - - Joint balais nylon, noir, 110 mm x 76 mm; pour obturer l'ouverture passe‐câbles
45.0 1 pièce 553.0 1000.0 Socle avec passe-câbles acier 1,5 mm, RAL 7021, hauteur 55 mm; avec mise à la masse; passe‐câbles 110 x 76 mm;  pieds vérins; hauteur réglable  57 mm ... 67 mm
45.0 1 pièce 553.0 900.0 Socle avec passe-câbles acier 1,5 mm, RAL 7021, hauteur 55 mm; avec mise à la masse; passe‐câbles 110 x 76 mm;  pieds vérins; hauteur réglable  57 mm ... 67 mm
- 1 pièce - - Joint balais nylon, noir, 110 mm x 76 mm; pour obturer l'ouverture passe‐câbles