Flanc Slim-Line (Novastar), RAL 7035 / RAL 7021

Image pour Slim-Line (charge admissible 200 kg) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Flanc avec loquet coulissant, avec mise à la masse
  • Acier 1mm

    Famille de produit:

    Novastar

    Remarque:

    Le loquet coulissant peut, en option, être équipé d'une serrure

    Catégorie d'accessoires:

    Flanc

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Profondeur (mm)
Colour
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Qté Couleur Description Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Qté Couleur Description Hauteur U
500.0 357.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 6
500.0 357.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 6
600.0 357.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 6
600.0 357.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 6
500.0 490.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 9
500.0 490.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 9
600.0 490.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 9
600.0 490.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 9
500.0 589.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12
1000.0 531.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12
500.0 589.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12
600.0 589.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12
600.0 589.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12
800.0 589.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12
800.0 589.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12
900.0 531.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12
900.0 531.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12
1000.0 531.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12
500.0 767.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16
1000.0 709.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16
500.0 767.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16
600.0 767.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16
600.0 767.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16
800.0 767.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16
800.0 767.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16
900.0 709.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16
900.0 709.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16
1000.0 709.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16
500.0 945.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20
1000.0 887.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20
500.0 945.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20
600.0 945.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20
600.0 945.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20
800.0 945.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20
800.0 945.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20
900.0 887.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20
900.0 887.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20
1000.0 887.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20
500.0 1167.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25
1000.0 1109.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25
500.0 1167.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25
600.0 1167.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25
600.0 1167.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25
800.0 1167.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25
800.0 1167.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25
900.0 1109.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25
900.0 1109.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25
1000.0 1109.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25
500.0 1567.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34
1000.0 1509.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34
500.0 1567.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34
600.0 1567.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34
600.0 1567.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34
800.0 1567.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34
800.0 1567.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34
900.0 1509.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34
900.0 1509.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34
1000.0 1509.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34
500.0 1745.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38
500.0 1745.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38
600.0 1745.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38
600.0 1745.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38
800.0 1745.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38
800.0 1745.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38
900.0 1687.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38
900.0 1687.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38
1000.0 1687.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38
1000.0 1687.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38
500.0 1967.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43
1000.0 1909.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43
500.0 1967.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43
600.0 1967.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43
600.0 1967.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43
800.0 1967.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43
800.0 1967.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43
900.0 1909.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43
900.0 1909.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43
1000.0 1909.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43
500.0 2145.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47
1000.0 2087.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47
500.0 2145.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47
600.0 2145.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47
600.0 2145.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47
800.0 2145.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47
800.0 2145.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47
900.0 2087.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47
900.0 2087.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47
900.0 531.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47