Toit surélevé (Eurorack)

Image pour Toit surélevé à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Acier 1,5 mm
  • IP 20
  • RAL 7021
  • Entrefer périphérique de 8 mm
  • Le montage ultérieur d'une tôle support de ventilateur est possible à des fins de ventilation

    Famille de produit:

    Eurorack

    Catégorie d'accessoires:

    Toit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Description Profondeur D mm
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Description Profondeur D mm
600.0 600.0 1 pièce acier, 1 mm -
800.0 600.0 1 pièce - 800.0
900.0 600.0 1 pièce - 900.0
800.0 800.0 1 pièce - 800.0