Porte pleine en acier (Novastar), charnières 180°, RAL 7035 / RAL 7021

Image pour Porte pleine en acier à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Acier 1,5 mm
  • Charnière 180°, avec mise à la masse
  • Serrure (2233x) avec clé

    Famille de produit:

    Novastar

    Catégorie d'accessoires:

    Porte

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Colour
 
Référence catalogue Hauteur mm Qté Pour largeur de baie mm Couleur Description Hauteur U Pour hauteur de baie
Référence catalogue Hauteur mm Qté Pour largeur de baie mm Couleur Description Hauteur U Pour hauteur de baie
323.0 1 pièce 553.0 RAL 7021 acier 1 mm, avec cylindre DIN et 2 clés, charnières 180°, avec mise à la masse 6 6
323.0 1 pièce 553.0 RAL 7035 acier 1,5 mm, serrure (2233x) avec clés, charnières 180°, avec mise à la masse 6 6
422.0 1 pièce 553.0 RAL 7021 acier 1 mm, avec cylindre DIN et 2 clés, charnières 180°, avec mise à la masse 9 9
422.0 1 pièce 553.0 RAL 7035 acier 1,5 mm, serrure (2233x) avec clés, charnières 180°, avec mise à la masse 9 9
555.0 1 pièce 553.0 RAL 7021 acier 1 mm, avec cylindre DIN et 2 clés, charnières 180°, avec mise à la masse 12 12
555.0 1 pièce 553.0 RAL 7035 acier 1,5 mm, serrure (2233x) avec clés, charnières 180°, avec mise à la masse 12 12
733.0 1 pièce 553.0 RAL 7021 acier 1 mm, avec cylindre DIN et 2 clés, charnières 180°, avec mise à la masse 16 16
733.0 1 pièce 553.0 RAL 7035 acier 1,5 mm, serrure (2233x) avec clés, charnières 180°, avec mise à la masse 16 16
911.0 1 pièce 553.0 RAL 7021 acier 1 mm, avec cylindre DIN et 2 clés, charnières 180°, avec mise à la masse 20 20
911.0 1 pièce 553.0 RAL 7035 acier 1,5 mm, serrure (2233x) avec clés, charnières 180°, avec mise à la masse 20 20
1133.0 1 pièce 553.0 RAL 7021 acier 1 mm, avec cylindre DIN et 2 clés, charnières 180°, avec mise à la masse 25 25
1133.0 1 pièce 553.0 RAL 7035 acier 1,5 mm, serrure (2233x) avec clés, charnières 180°, avec mise à la masse 25 25
736.0 1 pièce 553.0 RAL 7021 acier 1 mm, avec cylindre DIN et 2 clés, charnières 180°, avec mise à la masse 29 29
736.0 1 pièce 553.0 RAL 7035 acier 1,5 mm, serrure (2233x) avec clés, charnières 180°, avec mise à la masse 29 29
1534.0 1 pièce 553.0 RAL 7021 acier 1 mm, avec cylindre DIN et 2 clés, charnières 180°, avec mise à la masse 34 34
1534.0 1 pièce 553.0 RAL 7035 acier 1,5 mm, serrure (2233x) avec clés, charnières 180°, avec mise à la masse 34 34
1711.0 1 pièce 553.0 RAL 7021 acier 1 mm, avec cylindre DIN et 2 clés, charnières 180°, avec mise à la masse 38 38
1711.0 1 pièce 553.0 RAL 7035 acier 1,5 mm, serrure (2233x) avec clés, charnières 180°, avec mise à la masse 38 38
1933.0 1 pièce 553.0 RAL 7021 acier 1 mm, avec cylindre DIN et 2 clés, charnières 180°, avec mise à la masse 43 43
1933.0 1 pièce 553.0 RAL 7035 acier 1,5 mm, serrure (2233x) avec clés, charnières 180°, avec mise à la masse 43 43
2111.0 1 pièce 553.0 RAL 7021 acier 1 mm, avec cylindre DIN et 2 clés, charnières 180°, avec mise à la masse 47 47
2111.0 1 pièce 553.0 RAL 7035 acier 1,5 mm, serrure (2233x) avec clés, charnières 180°, avec mise à la masse 47 47