Porte pleine en acier (Eurorack), Charnières 120° et 180°, RAL 7035 / RAL 7021

Image pour Porte pleine en acier (Eurorack) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • à 180° : poignée pivotante encastrable
  • à 120° : serrure de sûreté avec deux clés
  • Possibilité de montage sur les quatre flancs
  • Acier 1 mm

    Famille de produit:

    Eurorack

    Remarque:

  • Autres dimensions via le ServicePLUSPorte pleine en acier
  • Ouverture 180°, avec poignée pivotante voir le ServicePLUS
  • Catégorie d'accessoires:

    Porte

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Largeur mm
Colour
Configuration
 
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Pour hauteur de baie mm Couleur Matière Pour hauteur de baie Novastar Pour largeur de baie Eurorack Description Description Hauteur U Pour hauteur de baie
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Pour hauteur de baie mm Couleur Matière Pour hauteur de baie Novastar Pour largeur de baie Eurorack Description Description Hauteur U Pour hauteur de baie
733.0 553.0 1 pièce 782 RAL 7035 acier 767.0 600.0 Charnières 120° acier 1 mm, serrure de sûreté avec 2 clés, RAL 7035 16 16
733.0 553.0 1 pièce 782 RAL 7021 acier 767.0 600.0 Charnières 120° acier 1 mm, RAL 7021,        serrure de sûreté avec 2 clés 16 16
911.0 553.0 1 pièce 998 RAL 7035 acier 945.0 600.0 Charnières 120° acier 1 mm, serrure de sûreté avec 2 clés, RAL 7035 20 20
911.0 553.0 1 pièce 998 RAL 7021 acier 945.0 600.0 Charnières 120° acier 1 mm, RAL 7021,        serrure de sûreté avec 2 clés 20 20
1133.0 553.0 1 pièce 1220 RAL 7035 acier 1167.0 600.0 Charnières 120° acier 1 mm, serrure de sûreté avec 2 clés, RAL 7035 25 25
1133.0 553.0 1 pièce 1220 RAL 7021 acier 1167.0 600.0 Charnières 120° acier 1 mm, RAL 7021,        serrure de sûreté avec 2 clés 25 25
1311.0 600.0 1 pièce 1290 RAL 7035 acier 1290.0 600.0 Charnières 120° - 29 29
1398.0 600.0 1 pièce 1398 RAL 7035 acier 1290.0 600.0 Charnières 180° acier, 1 mm, RAL 7035 poignée pivotante encastrable  (avec enjoliveur pour serrure), cylindre de sûreté DIN à commander  séparément 29 29
1311.0 600.0 1 pièce 1290 RAL 7021 acier 1290.0 600.0 Charnières 120° - 29 29
1398.0 600.0 1 pièce 1398 RAL 7021 acier 1290.0 1290.0 Charnières 120° acier 1 mm, RAL 7021, poignée pivotante encastrable  (avec enjoliveur pour serrure), cylindre de sûreté DIN à commander  séparément 29 29
1533.0 553.0 1 pièce 1620 RAL 7035 acier 1567.0 600.0 Charnières 180° acier 1 mm, RAL 7035,        serrure de sûreté avec 2 clés 34 34
1533.0 600.0 1 pièce 1620 RAL 7035 acier 1567.0 600.0 Charnières 180° acier, 1 mm, poignée pivotante encastrable avec obturateur, RAL 7035, cylindre de sûreté DIN à commander séparément 34 34
1533.0 600.0 1 pièce 1620 RAL 7021 acier 1567.0 600.0 Charnières 120° acier 1 mm, RAL 7021,        serrure de sûreté avec 2 clés 34 34
1533.0 600.0 1 pièce 1620 RAL 7021 acier 1567.0 600.0 Charnières 120° acier, 1 mm, poignée pivotante encastrable avec obturateur, RAL 7021, cylindre de sûreté DIN à commander séparément 34 34
1798.0 600.0 1 pièce 1798 RAL 7035 acier 1745.0 600.0 Charnières 120° - 38 38
1798.0 600.0 1 pièce 1798 RAL 7021 acier 1745.0 600.0 Charnières 180° - 38 38
1798.0 600.0 1 pièce 1798 RAL 7035 acier 1745.0 600.0 Charnières 180° - 38 38
1798.0 600.0 1 pièce 1798 RAL 7021 acier 1745.0 600.0 Charnières 180° - 38 38
1798.0 800.0 1 pièce 1798 RAL 7035 acier 1745.0 800.0 Opening angle 120° - 38 38
1798.0 600.0 1 pièce 1798 RAL 7021 acier 1745.0 800.0 Charnières 120° - 38 38
1798.0 800.0 1 pièce 1798 RAL 7021 acier 1745.0 800.0 Charnières 180° - 38 38
1798.0 800.0 1 pièce 1798 RAL 7035 acier 1745.0 800.0 Charnières 180° - 38 38
2020.0 600.0 1 pièce 2020 RAL 7035 acier 1967.0 600.0 Charnières 120° - 43 43
2020.0 800.0 1 pièce 2020 RAL 7035 acier 1967.0 800.0 Charnières 120° - 43 43
2020.0 600.0 1 pièce 2020 RAL 7035 acier 1967.0 600.0 Charnières 180° Acier 1 mm, RAL 7035, poignée pivotante encastrable (avec obturateur) 43 43
2020.0 800.0 1 pièce 2020 RAL 7035 acier 1967.0 800.0 Charnières 180° - 43 43
2020.0 600.0 1 pièce 2020 RAL 7021 acier 1967.0 600.0 Charnières 120° - 43 43
2020.0 600.0 1 pièce 2020 RAL 7021 acier 1967.0 800.0 Charnières 120° - 43 43
2020.0 600.0 1 pièce 2020 RAL 7021 acier 1967.0 600.0 Charnières 120° - 43 43
2020.0 800.0 1 pièce 2020 RAL 7021 acier 1967.0 800.0 Charnières 180° - 43 43
2198.0 600.0 1 pièce 2198 RAL 7035 acier 2145.0 600.0 Charnières 120° - 47 47
2198.0 800.0 1 pièce 2198 RAL 7035 acier 2145.0 800.0 Charnières 120° - 47 47
2198.0 800.0 1 pièce 2198 RAL 7035 acier 2145.0 600.0 Charnières 180° - 47 47
2198.0 800.0 1 pièce 2198 RAL 7035 acier 2145.0 800.0 Charnières 180° - 47 47
2198.0 600.0 1 pièce 2198 RAL 7021 acier 2145.0 600.0 Charnières 120° - 47 47
2198.0 600.0 1 pièce 2198 RAL 7021 acier 2145.0 800.0 Charnières 120° - 47 47
2198.0 600.0 1 pièce 2198 RAL 7021 acier 2145.0 600.0 Charnières 180° - 47 47
2198.0 800.0 1 pièce 2198 RAL 7021 acier 2145.0 800.0 Öffnungswinkel 180° - 47 47