Porte acier, perforée, CEM (Varistar), RAL 7021/RAL 7035

Image pour Porte pleine, acier, avec verrouillage 4 points, perforée, CEM à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Porte perforée pour applications CEM, avec verrouillage 4 points
  • Charnières 180°
  • Intérieur AlZn
  • Poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie d'accessoires:

    Porte

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Largeur mm
Colour
 
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Description Hauteur U
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Description Hauteur U
1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 24
1200.0 600.0 1 pièce RAL 7035 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 24
1200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 24
1200.0 800.0 1 pièce RAL 7035 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 24
1400.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 29
1400.0 600.0 1 pièce RAL 7035 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 29
1400.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 29
1400.0 800.0 1 pièce RAL 7035 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 29
1600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 33
1600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 33
1600.0 800.0 1 pièce RAL 7035 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 33
1800.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 38
1800.0 600.0 1 pièce RAL 7035 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 38
1800.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 38
1800.0 800.0 1 pièce RAL 7035 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 38
2000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 42
2000.0 600.0 1 pièce RAL 7035 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 42
2000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 42
2000.0 800.0 1 pièce RAL 7035 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 42
2200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 47
2200.0 600.0 1 pièce RAL 7035 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 47
2200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 47
2200.0 800.0 1 pièce RAL 7035 acier 1,5 mm, extérieur peint, intérieur AlZn, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse 47