Porte en verre fumé (Novastar), charnières 180°

Image pour Porte en verre fumé (Novastar), charnières 180° à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Type de verre : sécurité 6 mm, EN 12150
  • Charnières 180°
  • Serrure avec clé
  • Montage possible à l'avant et à l'arrière

    Famille de produit:

    Novastar

    Catégorie d'accessoires:

    Porte

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
 
Référence catalogue Hauteur mm Pour largeur de baie mm Description Hauteur U Pour hauteur de baie Qté
Référence catalogue Hauteur mm Pour largeur de baie mm Description Hauteur U Pour hauteur de baie Qté
323.0 553.0 charnières 180°, serrure avec clé, vitre en verre de sécurité trempé 6 mm, EN 12150 6 6 1 pièce
422.0 553.0 charnières 180°, serrure avec clé, vitre en verre de sécurité trempé 6 mm, EN 12150 9 9 1 pièce
555.0 553.0 charnières 180°, serrure avec clé, vitre en verre de sécurité trempé 6 mm, EN 12150 12 12 1 pièce
733.0 553.0 charnières 180°, serrure avec clé, vitre en verre de sécurité trempé 6 mm, EN 12150 16 16 1 pièce
911.0 553.0 charnières 180°, serrure avec clé, vitre en verre de sécurité trempé 6 mm, EN 12150 20 20 1 pièce
1133.0 553.0 charnières 180°, serrure avec clé, vitre en verre de sécurité trempé 6 mm, EN 12150 25 25 1 pièce
1345.0 553.0 charnières 180°, serrure avec clé, vitre en verre de sécurité trempé 6 mm, EN 12150 29 29 1 pièce
1534.0 553.0 charnières 180°, serrure avec clé, vitre en verre de sécurité trempé 6 mm, EN 12150 34 34 1 pièce
1711.0 553.0 charnières 180°, serrure avec clé, vitre en verre de sécurité trempé 6 mm, EN 12150 38 38 1 pièce
1933.0 553.0 Charnières 180°, serrure avec 2 clés, verre de sécurité 6 mm, EN 12150 43 43 1 pièce
2111.0 553.0 charnières 180°, serrure avec clé, vitre en verre de sécurité trempé 6 mm, EN 12150 47 47 1 pièce