Porte en verre (Eurorack), charnières 120° et 180°

Image pour Porte en verre à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Possibilité de montage sur les 4 flancs
  • Angle d'ouverture 120°: serrure de sûreté avec deux clés ou 180°: poignée pivotante encastrable
  • Vitre gris fumé, Sécurit, 6 mm

    Famille de produit:

    Eurorack

    Remarque:

  • en verre ouverture 180°, avec poignée pivotante via le ServicePLUS
  • Autres dimensions via le ServicePLUSPorte
  • Catégorie d'accessoires:

    Porte

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Pour largeur de baie mm
 
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Pour hauteur de baie mm Pour largeur de baie mm h mm Matière Pour hauteur de baie Novastar Pour largeur de baie Novastar Pour largeur de baie Eurorack Description Description Hauteur U Pour hauteur de baie
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Pour hauteur de baie mm Pour largeur de baie mm h mm Matière Pour hauteur de baie Novastar Pour largeur de baie Novastar Pour largeur de baie Eurorack Description Description Hauteur U Pour hauteur de baie
733.0 523.0 1 pièce 782 553.0 713.0 verre Sécurit 6 mm 767.0 553.0 600.0 Porte vitrée 120° Vitre en verre Sécurit 6 mm, gris fumé, avec serrure de sûreté et 2 clés 16 16
911.0 523.0 1 pièce 945 600.0 890.0 verre Sécurit 6 mm 945.0 553.0 600.0 Porte vitrée 120° Vitre en verre Sécurit 6 mm, gris fumé, avec serrure de sûreté et 2 clés 20 20
1133.0 523.0 1 pièce 1220 600.0 1133.0 verre Sécurit 6 mm 1167.0 553.0 600.0 Porte vitrée 120° Vitre en verre Sécurit 6 mm, gris fumé, avec serrure de sûreté et 2 clés 25 25
1345.0 523.0 1 pièce 1290 600.0 1311.0 verre Sécurit 6 mm - - 600.0 Porte vitrée 120° Vitre en verre Sécurit 6 mm, gris fumé, avec serrure de sûreté et 2 clés 29 29
1398.0 600.0 1 pièce 1290 - 1290.5 verre Sécurit 6 mm - - 553.0 Porte vitrée 180° - 29 29
1514.0 523.0 1 pièce 1567 600.0 1534.0 verre Sécurit 6 mm 1567.0 553.0 600.0 Porte vitrée 120° vitre en verre de sécurité 6 mm, gris fumé, avec serrure de sûreté et 2 clés 34 34
1620.0 600.0 1 pièce 1620 - 1534.0 verre Sécurit 6 mm - - 600.0 Porte vitrée 180° - 34 34
1745.0 523.0 1 pièce 1798 600.0 1711.0 verre Sécurit 6 mm - - 600.0 Porte vitrée 120° Vitre en verre Sécurit 6 mm, gris fumé, avec serrure de sûreté et 2 clés 38 38
1745.0 723.0 1 pièce 1798 800.0 1711.0 verre Sécurit 6 mm - - 600.0 Porte vitrée 120° Vitre en verre Sécurit 6 mm, gris fumé, avec serrure de sûreté et 2 clés 38 38
1798.0 600.0 1 pièce 1798 - 1711.0 verre Sécurit 6 mm - - 600.0 Porte vitrée 180° - 38 38
1798.0 800.0 1 pièce 1798 - 1711.0 verre Sécurit 6 mm - - 800.0 Porte vitrée 180° - 38 38
1967.0 523.0 1 pièce 2020 600.0 1934.0 verre Sécurit 6 mm - - 600.0 Porte vitrée 120° Vitre en verre Sécurit 6 mm, gris fumé, avec serrure de sûreté et 2 clés 43 43
2020.0 723.0 1 pièce 2020 800.0 1934.0 verre Sécurit 6 mm - - 800.0 Porte vitrée 120° Vitre en verre Sécurit 6 mm, gris fumé, avec serrure de sûreté et 2 clés 43 43
2020.0 600.0 1 pièce 2020 - 1934.0 verre Sécurit 6 mm - - 600.0 Porte vitrée 180° vitre gris fumé,  verre de sécurité 6 mm, poignée pivotante encastrable (avec enjoliveur pour serrure) 43 43
2020.0 800.0 1 pièce 2020 - 1934.0 verre Sécurit 6 mm - - 800.0 Porte vitrée 180° - 43 43
2145.0 523.0 1 pièce 2198 600.0 2111.0 verre Sécurit 6 mm - - 600.0 Porte vitrée 120° Vitre en verre Sécurit 6 mm, gris fumé, avec serrure de sûreté et 2 clés 47 47
2145.0 723.0 1 pièce 2198 800.0 2111.0 verre Sécurit 6 mm - - 800.0 Porte vitrée 120° Vitre en verre Sécurit 6 mm, gris fumé, avec serrure de sûreté et 2 clés 47 47
2198.0 600.0 1 pièce 2198 - 2111.0 verre Sécurit 6 mm - - 600.0 Porte vitrée 180° - 47 47
2198.0 800.0 1 pièce 2198 - 2111.0 verre Sécurit 6 mm - - 800.0 Porte vitrée 180° - 47 47