Porte en acier avec verrouillage 3 points, perforée (Varistar), RAL 7021/RAL 7035

Image pour Porte en acier avec verrouillage 3 points, perforée (Varistar), RAL 7021/RAL 7035 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, montée
  • Charnières 180°
  • Avec perforations
  • Verrouillage 3 points

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie d'accessoires:

    Porte

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Largeur mm
Colour
 
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Description Description Hauteur U
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Description Description Hauteur U
1200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 24
1200.0 600.0 1 pièce RAL 7035 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 24
1200.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 24
1200.0 800.0 1 pièce RAL 7035 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 24
1400.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 29
1400.0 600.0 1 pièce RAL 7035 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 29
1400.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 29
1400.0 800.0 1 pièce RAL 7035 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 29
1600.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 33
1600.0 600.0 1 pièce RAL 7035 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 33
1600.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 33
1600.0 800.0 1 pièce RAL 7035 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 33
1800.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 38
1800.0 600.0 1 pièce RAL 7035 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 38
1800.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 38
1800.0 800.0 1 pièce RAL 7035 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 38
2000.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 42
2000.0 600.0 1 pièce RAL 7035 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 42
2000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 42
2000.0 800.0 1 pièce RAL 7035 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 42
2200.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 47
2200.0 600.0 1 pièce RAL 7035 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 47
2000.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 42
2200.0 800.0 1 pièce RAL 7035 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 47
2450.0 600.0 1 pièce RAL 7021 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 52
2450.0 800.0 1 pièce RAL 7021 Verrouillage 3 points acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 52