Plaque de raccordement CEM pour réduit porte/face arrière (Varistar)

Image pour Plaque de raccordement CEM pour porte réduite à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • CEM
  • Pour une plaque en retrait : Plaque 40 mm en retrait
  • Indice de protection IP 55
  • Montage en haut ou en bas possible
  • En tant que plaque plane ou en retrait
  • Hauteur 400 mm
  • Acier inoxydable, 1 mm

    Famille de produit:

    Varistar

    Catégorie d'accessoires:

    Porte, réduite

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur mm
Colour
Configuration
 
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur
400.0 600.0 1 pièce RAL 7021
400.0 800.0 1 pièce RAL 7021
400.0 600.0 1 pièce RAL 7021
400.0 800.0 1 pièce RAL 7021
400.0 600.0 1 pièce RAL 7035
400.0 800.0 1 pièce RAL 7035
400.0 600.0 1 pièce RAL 7035
400.0 800.0 1 pièce RAL 7035