Panneau arrière avec face passe-câbles (Novastar), RAL 7021/RAL 7035

Image pour Panneau arrière avec passe-câbles à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Passage de câbles et traverse-support de porte
  • Le passage des câbles peut être monté en haut ou en bas.
  • 2 verrouillages quart de tour (Torx T30, avec rotation 1/4)
  • avec mise à la masse
  • Acier 1 mm
  • Passage de câbles 3 U pour une hauteur de baie 16, 20, 38, 47 U ; passage de câbles 4 U pour une hauteur de baie 25, 34, 43 U

    Famille de produit:

    Novastar

    Catégorie d'accessoires:

    Face arrière

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Colour
 
Référence catalogue Hauteur mm Qté Pour largeur de baie mm Couleur Description Hauteur U Pour hauteur de baie
Référence catalogue Hauteur mm Qté Pour largeur de baie mm Couleur Description Hauteur U Pour hauteur de baie
733.0 1 pièce 553.0 RAL 7021 acier 1 mm; 2 fermetures quart de tour (Torx T30), avec mise à la masse; passe-câbles et traverse-support de porte;  le passage des câbles peut s'effectuer en haut ou en bas, face passe-câbles 3 U pour une baie de hauteur 16, 20, 38, 47 U;  face passe-câbles 4 U pour une baie de hauteur 25, 34, 43 U 16 16
733.0 1 pièce 553.0 RAL 7035 acier 1 mm; 2 fermetures quart de tour (Torx T30), avec mise à la masse; passe-câbles et traverse-support de porte;  le passage des câbles peut s'effectuer en haut ou en bas, face passe-câbles 3 U pour une baie de hauteur 16, 20, 38, 47 U;  face passe-câbles 4 U pour une baie de hauteur 25, 34, 43 U 16 16
911.0 1 pièce 553.0 RAL 7021 acier 1 mm; 2 fermetures quart de tour (Torx T30), avec mise à la masse; passe-câbles et traverse-support de porte;  le passage des câbles peut s'effectuer en haut ou en bas, face passe-câbles 3 U pour une baie de hauteur 16, 20, 38, 47 U;  face passe-câbles 4 U pour une baie de hauteur 25, 34, 43 U 20 20
911.0 1 pièce 553.0 RAL 7035 acier 1 mm; 2 fermetures quart de tour (Torx T30), avec mise à la masse; passe-câbles et traverse-support de porte;  le passage des câbles peut s'effectuer en haut ou en bas, face passe-câbles 3 U pour une baie de hauteur 16, 20, 38, 47 U;  face passe-câbles 4 U pour une baie de hauteur 25, 34, 43 U 20 20
1133.0 1 pièce 553.0 RAL 7021 acier 1 mm; 2 fermetures quart de tour (Torx T30), avec mise à la masse; passe-câbles et traverse-support de porte;  le passage des câbles peut s'effectuer en haut ou en bas, face passe-câbles 3 U pour une baie de hauteur 16, 20, 38, 47 U;  face passe-câbles 4 U pour une baie de hauteur 25, 34, 43 U 25 25
1133.0 1 pièce 553.0 RAL 7035 acier 1 mm; 2 fermetures quart de tour (Torx T30), avec mise à la masse; passe-câbles et traverse-support de porte;  le passage des câbles peut s'effectuer en haut ou en bas, face passe-câbles 3 U pour une baie de hauteur 16, 20, 38, 47 U;  face passe-câbles 4 U pour une baie de hauteur 25, 34, 43 U 25 25
1534.0 1 pièce 553.0 RAL 7021 acier 1 mm; 2 fermetures quart de tour (Torx T30), avec mise à la masse; passe-câbles et traverse-support de porte;  le passage des câbles peut s'effectuer en haut ou en bas, face passe-câbles 3 U pour une baie de hauteur 16, 20, 38, 47 U;  face passe-câbles 4 U pour une baie de hauteur 25, 34, 43 U 34 34
1534.0 1 pièce 553.0 RAL 7035 acier 1 mm; 2 fermetures quart de tour (Torx T30), avec mise à la masse; passe-câbles et traverse-support de porte;  le passage des câbles peut s'effectuer en haut ou en bas, face passe-câbles 3 U pour une baie de hauteur 16, 20, 38, 47 U;  face passe-câbles 4 U pour une baie de hauteur 25, 34, 43 U 34 34
1711.0 1 pièce 553.0 RAL 7021 acier 1 mm; 2 fermetures quart de tour (Torx T30), avec mise à la masse; passe-câbles et traverse-support de porte;  le passage des câbles peut s'effectuer en haut ou en bas, face passe-câbles 3 U pour une baie de hauteur 16, 20, 38, 47 U;  face passe-câbles 4 U pour une baie de hauteur 25, 34, 43 U 38 38
1711.0 1 pièce 553.0 RAL 7035 acier 1 mm; 2 fermetures quart de tour (Torx T30), avec mise à la masse; passe-câbles et traverse-support de porte;  le passage des câbles peut s'effectuer en haut ou en bas, face passe-câbles 3 U pour une baie de hauteur 16, 20, 38, 47 U;  face passe-câbles 4 U pour une baie de hauteur 25, 34, 43 U 38 38
1933.0 1 pièce 553.0 RAL 7021 acier 1 mm; 2 fermetures quart de tour (Torx T30), avec mise à la masse; passe-câbles et traverse-support de porte;  le passage des câbles peut s'effectuer en haut ou en bas, face passe-câbles 3 U pour une baie de hauteur 16, 20, 38, 47 U;  face passe-câbles 4 U pour une baie de hauteur 25, 34, 43 U 43 43
1933.0 1 pièce 553.0 RAL 7035 acier 1 mm; 2 fermetures quart de tour (Torx T30), avec mise à la masse; passe-câbles et traverse-support de porte;  le passage des câbles peut s'effectuer en haut ou en bas, face passe-câbles 3 U pour une baie de hauteur 16, 20, 38, 47 U;  face passe-câbles 4 U pour une baie de hauteur 25, 34, 43 U 43 43
2111.0 1 pièce 553.0 RAL 7021 acier 1 mm; 2 fermetures quart de tour (Torx T30), avec mise à la masse; passe-câbles et traverse-support de porte;  le passage des câbles peut s'effectuer en haut ou en bas, face passe-câbles 3 U pour une baie de hauteur 16, 20, 38, 47 U;  face passe-câbles 4 U pour une baie de hauteur 25, 34, 43 U 47 47
2111.0 1 pièce 553.0 RAL 7035 acier 1 mm; 2 fermetures quart de tour (Torx T30), avec mise à la masse; passe-câbles et traverse-support de porte;  le passage des câbles peut s'effectuer en haut ou en bas, face passe-câbles 3 U pour une baie de hauteur 16, 20, 38, 47 U;  face passe-câbles 4 U pour une baie de hauteur 25, 34, 43 U 47 47