Porte double IP 20, perforée (Varistar), RAL 7021/RAL 7035

Image pour Porte double IP 20, perforée, verrouillage 3 points à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Charnières 180°
  • Acier 1,5 mm
  • Poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse
  • Montage standard, serrure montée sur la porte droite
  • Cylindre de sûreté DIN en option
  • Indice de protection IP 20

    Famille de produit:

    Varistar

    Remarque:

    Cylindre de sûreté DIN pour poignée pivotante encastrable à commander séparément

    Catégorie d'accessoires:

    Porte

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Colour
Hauteur U
Largeur mm
 
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Largeur mm Pour hauteur de baie Couleur Description Pour largeur de baie mm Qté
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Largeur mm Pour hauteur de baie Couleur Description Pour largeur de baie mm Qté
24 1200.0 600.0 24 RAL 7021 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 600.0 1 pièce
24 1200.0 600.0 24 RAL 7035 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 600.0 1 pièce
24 1200.0 800.0 24 RAL 7021 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 800.0 1 pièce
24 1200.0 800.0 24 RAL 7035 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 800.0 1 pièce
29 1400.0 600.0 29 RAL 7021 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 600.0 1 pièce
29 1400.0 600.0 29 RAL 7035 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 600.0 1 pièce
29 1400.0 800.0 29 RAL 7021 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 800.0 1 pièce
29 1400.0 800.0 29 RAL 7035 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 800.0 1 pièce
33 1600.0 600.0 33 RAL 7021 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 600.0 1 pièce
33 1600.0 600.0 33 RAL 7035 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 600.0 1 pièce
33 1600.0 800.0 33 RAL 7021 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 800.0 1 pièce
33 1600.0 800.0 33 RAL 7035 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 800.0 1 pièce
38 1800.0 600.0 38 RAL 7021 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 600.0 1 pièce
38 1800.0 600.0 38 RAL 7035 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 600.0 1 pièce
38 1800.0 800.0 38 RAL 7021 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 800.0 1 pièce
38 1800.0 800.0 38 RAL 7035 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 800.0 1 pièce
42 2000.0 600.0 42 RAL 7021 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 600.0 1 pièce
42 2000.0 800.0 42 RAL 7021 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 800.0 1 pièce
42 2000.0 600.0 42 RAL 7021 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 600.0 1 pièce
42 2000.0 600.0 42 RAL 7021 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 600.0 1 pièce
42 2000.0 800.0 42 RAL 7021 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 800.0 1 pièce
42 2000.0 800.0 42 RAL 7035 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 800.0 1 pièce
47 2200.0 600.0 47 RAL 7021 acier 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton‐poussoir, avec mise à la masse 600.0 1 pièce
47 2200.0 800.0 47 RAL 7021 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 800.0 1 pièce
47 2200.0 600.0 47 RAL 7021 acier 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton‐poussoir, avec mise à la masse 600.0 1 pièce
47 2200.0 600.0 47 RAL 7035 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 600.0 1 pièce
47 2200.0 800.0 47 RAL 7021 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 800.0 1 pièce
47 2200.0 800.0 47 RAL 7035 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 800.0 1 pièce
52 2450.0 600.0 52 RAL 7021 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 600.0 1 pièce
52 2450.0 800.0 52 RAL 7021 acier, 1,5 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, avec mise à la masse 800.0 1 pièce