Porte double IP 20, vitrée (Varistar), RAL 7021/RAL 7035

Image pour Porte double IP 20, vitrée, verrouillage 3 points à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Poignée pivotante encastrable avec bouton poussoir, avec mise à la masse
  • Cadre, acier 1,5 mm
  • Charnières 180°
  • Verre Sécurit 6 mm

    Famille de produit:

    Varistar

    Remarque:

    Cylindre de sûreté DIN pour poignée pivotante encastrable à commander séparément

    Catégorie d'accessoires:

    Porte

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Colour
Hauteur U
Largeur mm
 
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Pour largeur de baie mm Couleur Description Hauteur U Pour hauteur de baie
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Pour largeur de baie mm Couleur Description Hauteur U Pour hauteur de baie
1200.0 600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 Cadre, acier 1,5 mm, verre Sécurit 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, mise à la masse incluse 24 24
1200.0 600.0 1 pièce 600.0 RAL 7035 cadre, acier 1,5 mm, verre de sécurité 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton‐poussoir, mise à la masse incluse 24 24
1200.0 800.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 Cadre, acier 1,5 mm, verre Sécurit 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, mise à la masse incluse 24 24
1200.0 800.0 1 pièce 800.0 RAL 7035 cadre, acier 1,5 mm, verre de sécurité 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton‐poussoir, mise à la masse incluse 24 24
1400.0 600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 Cadre, acier 1,5 mm, verre Sécurit 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, mise à la masse incluse 29 29
1400.0 600.0 1 pièce 600.0 RAL 7035 cadre, acier 1,5 mm, verre de sécurité 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton‐poussoir, mise à la masse incluse 29 29
1400.0 800.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 Cadre, acier 1,5 mm, verre Sécurit 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, mise à la masse incluse 29 29
1400.0 800.0 1 pièce 800.0 RAL 7035 cadre, acier 1,5 mm, verre de sécurité 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton‐poussoir, mise à la masse incluse 29 29
1600.0 600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 Cadre, acier 1,5 mm, verre Sécurit 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, mise à la masse incluse 33 33
1600.0 600.0 1 pièce 800.0 RAL 7035 cadre, acier 1,5 mm, verre de sécurité 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton‐poussoir, mise à la masse incluse 33 33
1600.0 800.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 Cadre, acier 1,5 mm, verre Sécurit 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, mise à la masse incluse 33 33
1600.0 800.0 1 pièce 800.0 RAL 7035 cadre, acier 1,5 mm, verre de sécurité 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton‐poussoir, mise à la masse incluse 33 33
1800.0 600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 Cadre, acier 1,5 mm, verre Sécurit 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, mise à la masse incluse 38 38
1800.0 600.0 1 pièce 600.0 RAL 7035 cadre, acier 1,5 mm, verre de sécurité 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton‐poussoir, mise à la masse incluse 38 38
1800.0 800.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 Cadre, acier 1,5 mm, verre Sécurit 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, mise à la masse incluse 38 38
1800.0 800.0 1 pièce 800.0 RAL 7035 cadre, acier 1,5 mm, verre de sécurité 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton‐poussoir, mise à la masse incluse 38 38
2000.0 600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 Cadre, acier 1,5 mm, verre Sécurit 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, mise à la masse incluse 42 42
2000.0 600.0 1 pièce 600.0 RAL 7035 cadre, acier 1,5 mm, verre de sécurité 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton‐poussoir, mise à la masse incluse 42 42
2000.0 800.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 Cadre, acier 1,5 mm, verre Sécurit 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, mise à la masse incluse 42 42
2000.0 800.0 1 pièce 800.0 RAL 7035 cadre, acier 1,5 mm, verre de sécurité 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton‐poussoir, mise à la masse incluse 42 42
2200.0 600.0 1 pièce 600.0 RAL 7021 Cadre, acier 1,5 mm, verre Sécurit 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, mise à la masse incluse 47 47
2200.0 600.0 1 pièce 600.0 RAL 7035 cadre, acier 1,5 mm, verre de sécurité 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton‐poussoir, mise à la masse incluse 47 47
2200.0 800.0 1 pièce 800.0 RAL 7021 Cadre, acier 1,5 mm, verre Sécurit 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir, mise à la masse incluse 47 47
2200.0 800.0 1 pièce 800.0 RAL 7035 cadre, acier 1,5 mm, verre de sécurité 6 mm, charnières 180°, poignée pivotante encastrable avec bouton‐poussoir, mise à la masse incluse 47 47