Support modem (Epcase)

Image pour Support modem (Epcase) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Montage sur la traverse porte‐câble ou directement dans le coffret
  • Pour la fixation de modems ou autres appareils
  • Charge statique admissible 3 kg

    Famille de produit:

    Epcase

    Catégorie d'accessoires:

    Etagère

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Couleur Matière Finition
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Qté Couleur Matière Finition
150.0 200.0 1 pièce RAL 7035 Acier peint