Flanc Heavy-Duty (Novastar), RAL 7035 / RAL 7021

Image pour Heavy-Duty (charge statique 400 kg) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Avec vis quart de tour, avec mise à la masse
  • Acier 1mm

    Famille de produit:

    Novastar

    Remarque:

    Le loquet coulissant peut, en option, être équipé d'une serrure

    Catégorie d'accessoires:

    Flanc

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U / mm
Profondeur (mm)
Colour
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Qté Couleur Description Hauteur U Largeur mm
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Qté Couleur Description Hauteur U Largeur mm
500.0 531.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12 -
600.0 531.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12 -
800.0 531.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12 -
900.0 531.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12 -
900.0 531.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12 -
1000.0 531.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12 -
1000.0 531.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12 -
500.0 531.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12 -
600.0 531.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12 -
800.0 531.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 12 -
500.0 767.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16 553.0
1000.0 709.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16 -
500.0 767.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16 553.0
600.0 767.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16 553.0
600.0 767.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16 553.0
800.0 767.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16 553.0
800.0 767.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16 553.0
900.0 709.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16 -
900.0 709.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16 -
1000.0 709.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 16 -
500.0 945.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20 553.0
1000.0 887.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20 -
500.0 945.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20 553.0
600.0 945.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20 553.0
600.0 945.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20 553.0
800.0 945.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20 553.0
800.0 945.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20 553.0
900.0 887.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20 -
900.0 887.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20 -
1000.0 887.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 20 -
500.0 1167.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25 553.0
1000.0 1109.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25 -
500.0 1167.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25 553.0
600.0 1167.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25 553.0
600.0 1167.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25 553.0
800.0 1167.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25 553.0
800.0 1167.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25 553.0
900.0 1109.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25 -
900.0 1109.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25 -
1000.0 1109.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 25 -
500.0 1567.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34 553.0
1000.0 1509.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34 -
500.0 1567.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34 553.0
600.0 1567.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34 553.0
600.0 1567.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34 553.0
800.0 1567.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34 553.0
800.0 1567.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34 553.0
900.0 1509.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34 -
900.0 1509.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34 -
1000.0 1509.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 34 -
500.0 1745.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38 553.0
1000.0 1687.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38 -
500.0 1745.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38 553.0
600.0 1745.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38 553.0
600.0 1745.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38 553.0
800.0 1745.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38 553.0
800.0 1745.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38 553.0
900.0 1687.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38 -
900.0 1687.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38 -
1000.0 1687.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 38 -
500.0 1967.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43 553.0
1000.0 1909.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43 -
500.0 1967.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43 553.0
600.0 1967.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43 553.0
600.0 1967.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43 553.0
800.0 1967.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43 553.0
800.0 1967.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43 553.0
900.0 1909.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43 -
900.0 1909.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43 -
1000.0 1909.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 43 -
500.0 2145.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47 553.0
1000.0 2087.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47 -
500.0 2145.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47 553.0
600.0 2145.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47 553.0
600.0 2145.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47 553.0
800.0 2145.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47 553.0
800.0 2145.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47 553.0
900.0 2087.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47 -
900.0 2087.0 2 pièces RAL 7035 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47 -
1000.0 2087.0 2 pièces RAL 7021 acier 1 mm, avec loquet coulissant; avec mise à la masse 47 -